(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· 3 ขา เหล็กยึด คลิป ชาร์จ
· ผลิตภัณฑ์ สำหรับ คลิป C-3-3 เท่านั้นที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้และผลิตในญี่ปุ่น
การจัดหมวดหมู่ | คลิป จระเข้ | สี | สีเทา | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 3 | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) | AC1000 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ทองเหลือง | คุณสมบัติ | สำหรับด้าน คลิป เท่านั้น | ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง | C-3-3C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-3-3K ในชุด C-3-3K
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง