(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต แบบกดครั้งเดียว รุ่น S แบบเชื่อมต่อสายไฟด้านหลัง
ฐานซ็อกเก็ตรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับติดตั้งตัวรีเลย์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับ: รีเลย์ (IDEC) ซีรี่ย์ RU, RF, RH, RY. RM และGT
● จำนวนขั้วของรีเลย์ : 1,2,3,4 และ 6
● รูปแบบซ็อกเก็ต : รูปทรงสี่เหลี่ยม และรูปทรงขากลม
● จำนวนขาซ็อกเก็ต: 5, 8 ,10, 11 และ 14
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ตรีเลย์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในงานที่จำเป็นต้องเข้ามีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรีเลย์ในเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
SF1V-4-61 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ซีรี่ส์ รีเลย์ รองรับการใช้งาน ( IDEC) | จำนวนเสา รีเลย์ | ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | จำนวนหมุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ชนิด | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | สี | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.00 ฿ 142.85 | RELAY SOCKET | 10 ชิ้น | ขอราคา | RF | 4 | ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม | 10 | UL / CUL / TUV | 15 | 50 | 40 | ชนิดมีขั้ว PCB | 6 | สีดำ | - |
กำลังโหลด …
ชนิดการติดตั้ง | การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง