1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า NRL Series (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า NRL Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ตัวป้องกันวงจรขนาดเล็กพร้อมระบบสะดุดแม่เหล็กไฮดรอลิก ซีรีส์ NRL จาก IDEC
- ขนาดกะทัดรัด (เพียง 36.6H × 16.8W × 42D มม.)
- คันโยกแบบหนึ่งคัน (แบบโยกเดียว) สำหรับเสา 2 ต้น ช่วยป้องกันการสะดุดของเสาทั้งสองข้างอย่างเหมาะสมเมื่อเสาข้างหนึ่งสะดุด
- การตอบสนองด้วยความเร็วต่ำ กลาง และสูง
- กระแสพิกัดและวงจรภายในที่หลากหลาย
- มีให้เลือกทั้งแบบหน้าสัมผัสเสริมและการหน่วงแรงเฉื่อย
- การใช้งานทางกลมากกว่า 20,000 ครั้ง อายุการใช้งานยาวนานยังช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาอีกด้วย
- การออกแบบป้องกันการสั่นสะเทือน

รหัสสินค้า
NRLR1111-10AAD-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC
(kA)
ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การปรากฏ ความเฉื่อยล่าช้า วิธีการติดตั้ง คุณสมบัติ การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม วงจรที่ใช้งานได้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ของ หลอดไฟแผงควบคุม โยก / สีปก ข้อมูลเพิ่มเติม

฿ 100.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา -อื่น ๆ1- ขั้ว10[ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AD4416.855.6ประเภทล็อคเกอร์ไม่ส่องสว่างNAสกรูขั้วต่อหน้าสัมผัสเสริม: ขั้วต่อตะกั่วบัดกรี1cสำหรับ DCไม่มีไฟแสดงผลคันโยก: สีดำ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC มี พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC 250 V ขั้วกระแสไฟฟ้า NA
สถานะ เอาต์พุต คำเตือน NA มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CCC / CSA จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 50 V DC 0.5 kA
วงจรภายใน ซีรีส์ทริป รูปทรง เทอร์มินอล หลัก ขั้วต่อแท็บประเภท 250 บันทึก ประเภททริปกระแสไฟฟ้า