(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ตัวป้องกันวงจรขนาดเล็กพร้อมระบบสะดุดแม่เหล็กไฮดรอลิก ซีรีส์ NRL จาก IDEC
- ขนาดกะทัดรัด (เพียง 36.6H × 16.8W × 42D มม.)
- คันโยกแบบหนึ่งคัน (แบบโยกเดียว) สำหรับเสา 2 ต้น ช่วยป้องกันการสะดุดของเสาทั้งสองข้างอย่างเหมาะสมเมื่อเสาข้างหนึ่งสะดุด
- การตอบสนองด้วยความเร็วต่ำ กลาง และสูง
- กระแสพิกัดและวงจรภายในที่หลากหลาย
- มีให้เลือกทั้งแบบหน้าสัมผัสเสริมและการหน่วงแรงเฉื่อย
- การใช้งานทางกลมากกว่า 20,000 ครั้ง อายุการใช้งานยาวนานยังช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาอีกด้วย
- การออกแบบป้องกันการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
NRLY2100F-5AAA-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC (kA) | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | การปรากฏ | ความเฉื่อยล่าช้า | วิธีการติดตั้ง | คุณสมบัติ | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม | วงจรที่ใช้งานได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ของ หลอดไฟแผงควบคุม | โยก / สีปก | ข้อมูลเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,572.00 ฿ 1,815.32 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 kA | - | 2- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | 50.8 | 38 | 58.2 | ประเภทล็อคเกอร์มีไฟส่องสว่าง | มี | ชนิดติด | รวมอุปกรณ์: ไม่มี | NA | สำหรับ AC | 125 V AC (ไฟส่องสว่าง: นีออน) | สีคันโยก: สีแดงโปร่งใส | ต้องมีการอ้างอิงแคตตาล็อกเมื่อเลือกสินค้า (ขนาดรูยึด) |
กำลังโหลด …
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | มี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 250 V | ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA |
---|---|---|---|---|---|
สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 50 V DC | 0.5 kA |
วงจรภายใน | ซีรีส์ทริป | รูปทรง เทอร์มินอล หลัก | ขั้วต่อแท็บประเภท 250 | บันทึก | ประเภททริปกระแสไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง