1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า NRF Series (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า NRF Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า รุ่น NRF จาก IDEC
ติดตั้งเข้ากับ รูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm
- ใช้งานได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ
- ทำงานซ้ำได้มากกว่า 1,000 ครั้ง
- ตัวบ่งชี้สถานะการตัดวงจร ที่มองเห็นได้
- พิกัดกระแสไฟฟ้าที่หลากหลาย 0.0018 kA ถึง 0.15 kA
- มีหน้าสัมผัสเสริมซึ่งใช้กับ วงจรส่งสัญญาณเตือนหรือวงจรควบคุมได้
- ดีไซน์ทรงกลมและกรอบสีสันสดใส
- การติดตั้งบนราง DIN ขนาดกว้าง 35 มม. ทำได้โดยใช้อะแดปเตอร์พิเศษ

รหัสสินค้า
NRF111Y-10A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน มาตรฐาน ตัวแทน จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 32 V DC การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม กลไก ปิดด้วยตนเอง โยก / สีปก

฿ 100.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา [อื่น ๆ] 0.1 kA10[ความเร็วต่ำ] ประเภท 8 ถึง 15 AUL / CCC / CSA0.1 kA1aNAสีฝาครอบ: สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC มี จำนวนขั้ว 1- ขั้ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC 250 V
ขั้วกระแสไฟฟ้า NA สถานะ เอาต์พุต คำเตือน NA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 19.2
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 19.2 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 62.8 วงจรภายใน ซีรีส์ทริป
รูปทรง เทอร์มินอล หลัก ขั้วต่อแท็บประเภท 250 ความเฉื่อยล่าช้า NA วิธีการติดตั้ง ชนิดติด
คุณสมบัติ พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 32 V DC วงจรที่ใช้งานได้ รวม AC/DC ข้อมูลเพิ่มเติม รูปแบบทริปความร้อน