(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า รุ่น NRF จาก IDEC
ติดตั้งเข้ากับ รูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm
- ใช้งานได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ
- ทำงานซ้ำได้มากกว่า 1,000 ครั้ง
- ตัวบ่งชี้สถานะการตัดวงจร ที่มองเห็นได้
- พิกัดกระแสไฟฟ้าที่หลากหลาย 0.0018 kA ถึง 0.15 kA
- มีหน้าสัมผัสเสริมซึ่งใช้กับ วงจรส่งสัญญาณเตือนหรือวงจรควบคุมได้
- ดีไซน์ทรงกลมและกรอบสีสันสดใส
- การติดตั้งบนราง DIN ขนาดกว้าง 35 มม. ทำได้โดยใช้อะแดปเตอร์พิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
NRF210W-5A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | มาตรฐาน ตัวแทน | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 32 V DC | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม | กลไก ปิดด้วยตนเอง | โยก / สีปก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 0.03 kA | 5 | [ความเร็วต่ำ] 0.3 ถึง 5 A ประเภท | UL / CCC | 0.03 kA | NA | มี | สีฝาครอบ: ขาว |
กำลังโหลด …
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | มี | จำนวนขั้ว | 1- ขั้ว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 250 V |
---|---|---|---|---|---|
ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | NA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 19.2 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 19.2 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 62.8 | วงจรภายใน | ซีรีส์ทริป |
รูปทรง เทอร์มินอล หลัก | ขั้วต่อแท็บประเภท 250 | ความเฉื่อยล่าช้า | NA | วิธีการติดตั้ง | ชนิดติด |
คุณสมบัติ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 32 V DC | วงจรที่ใช้งานได้ | รวม AC/DC | ข้อมูลเพิ่มเติม | รูปแบบทริปความร้อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง