1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NRA Series อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

NRA Series อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า รุ่น NRA จาก IDEC
- มีให้เลือกใช้แอคชูเอเตอร์ 3 สไตล์ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ NRAN, NRAR และ NRAS
- พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงถึง 30A ที่ 250VAC หรือ 65VDC
- มีให้เลือกแบบ 1, 2 หรือ 3 ขั้ว
- สามารถเลือกการติดตั้งได้ทั้งบนราง DIN rail หรือใช้ซ็อกเก็ตแบบยึดที่พื้นผิว
- มีลักษณะการหน่วงเวลา ของการตัดวงจรที่หลากหลาย
- ตัวเลือกการหน่วงความเฉื่อยเพื่อป้องกันการการตัดวงจร เมื่อมีโหลดของมอเตอร์หรือหม้อแปลง
- มีทางเลือกเสริมเป็น หน้าสัมผัสของสัญญานเตือน และหน้าสัมผัสของอุปกรณ์เสริม
- มั่นใจได้ว่า สามารถทำงานได้มากกว่า 10,000 ครั้ง
- ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน UL, ได้รับการรับรอง CSA, VDE

รหัสสินค้า
NRAN3100-30AAA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน สถานะ เอาต์พุต คำเตือน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การปรากฏ ความเฉื่อยล่าช้า คุณสมบัติ การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม วงจรที่ใช้งานได้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ของ หลอดไฟแผงควบคุม รายงาน Flash โยก / สีปก ข้อมูลเพิ่มเติม

฿ 100.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 3- ขั้ว30[ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AANA5257.371.1ชนิดก้านโยกNAรูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6)NAสำหรับ ACไม่มีไฟแสดงผลNA--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC(kA) 1 kA ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC(kA) อื่น ๆ เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC มี
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC 250 V / 65 V DC ขั้วกระแสไฟฟ้า NA มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 65 V DC 1 kA วงจรภายใน ซีรีส์ทริป รูปทรง เทอร์มินอล หลัก ขั้วต่อแท็บ 250 แท็บ
วิธีการติดตั้ง ชนิดติด