1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดสายไฟที่ใช้ได้สำหรับคอนเนคเตอร์กลม (รหัสสินค้า)

แคลมป์ยึดสายไฟที่ใช้ได้สำหรับคอนเนคเตอร์กลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ]· แคลมป์ยึด สายไฟ รองรับการใช้งาน สำหรับคอนเนคเตอร์กลมที่ผลิตโดย Hirose Electric

แคลมป์ยึดสายไฟที่ใช้ได้สำหรับคอนเนคเตอร์กลม

รุ่นมาตรฐาน

JR13WCC-6 (71)

JR13WCC-6 (71)

Drawing แสดงโครงร่าง (ภาพแสดง)

Drawing แสดงโครงร่าง (ภาพแสดง)

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเลข HRS⌀A⌀BCDE
JR13WCC-4 (71)114-2045-0 7142017M16 × 0.7517
JR13WCC-5 (71)114-2046-3 715
JR13WCC-6 (71)114-2047-6 716
JR13WCC-7 (71)114-2048-9 717
JR13WCC-8 (71)114-2049-1 718
JR13WCC-9 (71)114-2050-0 719
JR13WCC-10 (71)114-2051-3 7110

ชนิดธรรมดา

JR13WCC-A6 (71)

JR13WCC-A6 (71)

Drawing แสดงโครงร่าง (ภาพแสดง)

Drawing แสดงโครงร่าง (ภาพแสดง)

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเลข HRS⌀A⌀BCDE
JR13WCCA-4 (71)114-2069-9 714197.5M16 × 0.7517
JR13WCCA-5 (71)114-2070-8 715
JR13WCCA-6 (71)114-2071-0 716
JR13WCCA-7 (71)114-2072-3 717
JR13WCCA-8 (71)114-2073-6 718
JR13WCCA-9 (71)114-2074-9 719
JR13WCCA-10 (71)114-2075-1 7110
  • *เนื่องจากแรงยึดสายเคเบิลที่สูงเกินไปนั้นไม่ดีสำหรับแคลมป์ยึดสายไฟแบบธรรมดา ดังนั้นโปรดใช้หลังจากตรวจสอบแรงยึดสายเคเบิลแล้วเท่านั้น
รหัสสินค้า
JR13WCC-5(72)SALE
JR13WCC-6(72)
JR13WCC-7(72)SALE
JR13WCC-8(72)SALE
JR13WCC-9(72)SALE
JR13WCC-10(72)SALE
JR13WCCA-4(72)
JR13WCCA-6(72)SALE
JR13WCCA-7(72)SALE
JR13WCCA-8(72)
JR13WCCA-9(72)SALE
JR13WCCA-10(72)SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณสมบัติ สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)

฿ 582.97

฿ 183.58

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -การขันแน่นด้วยสกรูø 5

฿ 311.45

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -การขันแน่นด้วยสกรูø 6

฿ 465.68

฿ 218.12

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -การขันแน่นด้วยสกรูø 7

฿ 361.94

฿ 207.64

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -การขันแน่นด้วยสกรูø 8

฿ 465.68

฿ 183.25

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -การขันแน่นด้วยสกรูø 9

฿ 380.89

฿ 228.65

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -การขันแน่นด้วยสกรูø 10

฿ 623.24

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีสกรูø 4

฿ 176.36

฿ 107.03

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีสกรูø 6

฿ 222.97

฿ 106.42

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มีสกรูø 7

฿ 176.36

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีสกรูø 8

฿ 176.36

฿ 107.03

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีสกรูø 9

฿ 176.36

฿ 89.17

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีสกรูø 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J·K·L J ·· K L JR
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67 ขนาดของเปลือกหอย 13 การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ไม่มีขั้วต่อ
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ แคลมป์ยึดสายไฟ สเปค สำหรับ RM15WTPZ / สำหรับ RM15WTLP / สำหรับ HR22-12WTLP ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +85