(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เต้าเสียบสาย LAN ชนิดจุ่ม มุม ขวา
รหัสสินค้า |
---|
TM2REA-0604(50) |
TM5RE2-44(20) |
TM5RJ3-88(50) |
TM5RSB-1616(50) |
TM5RU1-66(50) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | ขนาดรูรับแสง | จำนวนแกน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.68 ฿ 58.24 | LAN CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สีเทา | 16 | 17.2 | 15.4 | ประเภทการเชื่อมต่อ | 6- คอร์/แกน | 4 | - | ||
฿ 99.48 ฿ 51.30 | LAN CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเทา | 18 | 13 | 14.5 | พร้อม ล็อค โลหะ | 4- คอร์/แกน | 4 | ในระหว่างการเลือก ผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องอ้างอิงแคตตาล็อก | ||
฿ 116.38 ฿ 68.71 | LAN CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สีเทา | 14 | 18.6 | 14 | มี ล็อค โลหะพร้อม โล่กำบัง | 8- คอร์/แกน | 8 | ในระหว่างการเลือก ผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องอ้างอิงแคตตาล็อก | ||
฿ 575.39 | LAN CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีเทา | 14.7 | 31.9 | 14 | ประเภทการเชื่อมต่อ | 8 คอร์ x 2 พอร์ต | 8 + 8 | - | ||
฿ 66.67 | LAN CONNECTORS | 3 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | 16.8 | 12.2 | 12.8 | รายการทั่วไป | 6- คอร์/แกน | 6 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่แรง | โล่กำบัง | ไม่มี (UTP) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง