(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]นี่คือ อุปกรณ์หน้าสัมผัสเสริม สำหรับ SC/NEO SC ใหม่ สามารถเพิ่มหน้าสัมผัสเสริมได้อย่างสะดวกด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ตัวเครื่อง กะทัดรัดช่วยให้กำหนดเส้นทางได้ง่าย ตรวจสอบหมายเลข รุ่น ของ รีเลย์ เสริม มาตรฐาน SC series ใหม่ก่อนสั่งซื้อ [การใช้งาน] เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ หน้าสัมผัสเสริม
รหัสสินค้า |
---|
SZ-A02 |
SZ-A02H |
SZ-A11 |
SZ-A11H |
SZ-A20 |
SZ-A20H |
SZ-A22 |
SZ-A22H |
SZ-A31 |
SZ-A31H |
SZ-A40 |
SZ-A40H |
SZ-A111 |
SZ-A222 |
SZ-AS1 |
SZ-AS1H |
SZ-AS2 |
SZ-AS2H |
SZ-AS3H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | รุ่น ใช้งานได้ (อุปกรณ์หน้า หน้าสัมผัส แม่เหล็กไฟฟ้า / รีเลย์ เสริม) | วิธีการติดตั้ง | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 350.00 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าเสริม | 2b | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ติดตั้งอยู่ด้านบน | ทั้งที่อยู่ติดต่อ | ||
฿ 416.67 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 2b | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ติดตั้งอยู่ด้านบน | หน้าสัมผัส เดียว | ||
฿ 350.00 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 61 วัน | คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าเสริม | 1a1b | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ติดตั้งอยู่ด้านบน | ทั้งที่อยู่ติดต่อ | ||
฿ 416.67 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 61 วัน | คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าเสริม | 1NO1NC | - | ติดตั้งด้านหน้า | - | ||
฿ 350.00 ฿ 210.11 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าเสริม | 2a | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ติดตั้งอยู่ด้านบน | ทั้งที่อยู่ติดต่อ | ||
฿ 416.67 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 2a | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ติดตั้งอยู่ด้านบน | หน้าสัมผัส เดียว | ||
฿ 616.67 ฿ 370.13 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าเสริม | - | - | - | - | ||
฿ 666.67 ฿ 402.60 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าเสริม | 2a2b | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ติดตั้งอยู่ด้านบน | หน้าสัมผัส เดียว | ||
฿ 616.67 ฿ 370.13 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าเสริม | 3a1b | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ติดตั้งอยู่ด้านบน | ทั้งที่อยู่ติดต่อ | ||
฿ 666.67 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 3a1b | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ติดตั้งอยู่ด้านบน | หน้าสัมผัส เดียว | ||
฿ 616.67 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าเสริม | 4a | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ติดตั้งอยู่ด้านบน | ทั้งที่อยู่ติดต่อ | ||
฿ 666.67 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 4a | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ติดตั้งอยู่ด้านบน | หน้าสัมผัส เดียว | ||
฿ 441.67 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 1a1b (O.L) | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ติดตั้งอยู่ด้านบน | ทั้งที่อยู่ติดต่อ | ||
฿ 800.00 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 2a2b (O.L) | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ติดตั้งอยู่ด้านบน | ทั้งที่อยู่ติดต่อ | ||
฿ 366.67 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าเสริม | 1a1b | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ด้านบน | ทั้งที่อยู่ติดต่อ | ||
฿ 416.67 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 1a1b | ประเภท SC-03 ถึง N3 / ประเภท SH-4,5 | ด้านบน | หน้าสัมผัส เดียว | ||
฿ 433.33 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 1a1b | ประเภท SC-N4 ถึง N12 | ด้านบน | ทั้งที่อยู่ติดต่อ | ||
฿ 483.33 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 1a1b | ประเภท SC-N4 ถึง N12 | ด้านบน | หน้าสัมผัส เดียว | ||
฿ 833.33 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 1a1b | ประเภท SC-N14 และ N16 | ด้านบน | หน้าสัมผัส เดียว |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง