(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกตามมาตรฐานสากล (มาตรฐาน IEC) IEC หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลกที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (มาตรฐาน IEC)
· ได้รับการรับรองและสอดคล้องมาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานต่างประเทศที่เหมาะสม (IEC, EN, VDE, BS, UL และ CSA)
· หน้าสัมผัสเสริมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน (ชนิด 03 ถึง N12) ที่มีความน่าเชื่อถือด้านหน้าสัมผัสสูง N12
· ความทนทานทางไฟฟ้า 2 ล้านครั้ง (ชนิด 03 ถึง N3)
· ยูนิตอุปกรณ์เสริมหลากหลาย (ชนิด 03 ถึง N3)
· ยูนิตหน้าสัมผัสเสริม (จากด้านหน้า, จากด้านข้าง)
· ยูนิตติดตั้งเดี่ยวสำหรับเทอร์มอลรีเลย์
· ฝาครอบขั้วต่อ
· ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูง ด้วยแม่เหล็กพิเศษ IC (N6 ถึง N16)
รหัสสินค้า |
---|
SC-E05RM/G コイルDC120V 2A2B*2 |
SC-E05RM/G コイルDC120V 2B*2 |
SC-E05RM/G コイルDC120V 3A1B*2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการใช้งาน | ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class (กิโลวัตต์ / A) | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | จำนวนขั้ว | หน้าสัมผัสเสริม | มาตรฐาน ตัวแทน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน | เฟรม | โครงสร้างในการป้องกัน | สเปค | จัดอันดับความต้านทานกระแสไฟที่ใช้ปัจจุบัน 200 ถึง 240 V (A) | จัดอันดับ ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ใช้ พิกัดกระแสไฟฟ้า 380 ถึง 440 V (A) | เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,616.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | แบบหล่อ กลับด้านได้ | 11/25 | 5.5/25 | DC120 | 3 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 81 | 99 | 136 | - | รูปแบบการทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง | ชนิด E05 | ไม่มีฝาครอบเคส | - | 32 | 32 | - | ||
฿ 8,216.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | แบบหล่อ กลับด้านได้ | 11/25 | 5.5/25 | DC120 | 3 | [อื่น ๆ] 2b x 2 | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 81 | 99 | 136 | - | รูปแบบการทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง | ชนิด E05 | ไม่มีฝาครอบเคส | - | 32 | 32 | - | ||
฿ 8,616.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | แบบหล่อ กลับด้านได้ | 11/25 | 5.5/25 | DC120 | 3 | [อื่น ๆ] 3a1b x 2 | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 81 | 99 | 136 | - | รูปแบบการทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง | ชนิด E05 | ไม่มีฝาครอบเคส | - | 32 | 32 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง