1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใหม่ SC/NEO SC ซีรีส์, หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ใหม่ SC/NEO SC ซีรีส์, หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า
  • ใหม่ SC/NEO SC ซีรีส์, หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 475.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกตามมาตรฐานสากล (มาตรฐาน IEC) IEC หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลกที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (มาตรฐาน IEC)
· ได้รับการรับรองและสอดคล้องมาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานต่างประเทศที่เหมาะสม (IEC, EN, VDE, BS, UL และ CSA)
· หน้าสัมผัสเสริมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน (ชนิด 03 ถึง N12) ที่มีความน่าเชื่อถือด้านหน้าสัมผัสสูง N12
· ความทนทานทางไฟฟ้า 2 ล้านครั้ง (ชนิด 03 ถึง N3)
· ยูนิตอุปกรณ์เสริมหลากหลาย (ชนิด 03 ถึง N3)
· ยูนิตหน้าสัมผัสเสริม (จากด้านหน้า, จากด้านข้าง)
· ยูนิตติดตั้งเดี่ยวสำหรับเทอร์มอลรีเลย์
· ฝาครอบขั้วต่อ
· ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูง ด้วยแม่เหล็กพิเศษ IC (N6 ถึง N16)

รหัสสินค้า
SC-E02RM/G コイルDC12V 2A2B*2
SC-E02RM/G コイルDC12V 2B*2
SC-E02RM/G コイルDC12V 3A1B*2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการใช้งาน ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class
(กิโลวัตต์ / A)
ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class
(กิโลวัตต์ / A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
จำนวนขั้ว หน้าสัมผัสเสริม มาตรฐาน ตัวแทน ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน เฟรม โครงสร้างในการป้องกัน สเปค จัดอันดับความต้านทานกระแสไฟที่ใช้ปัจจุบัน 200 ถึง 240 V
(A)
จัดอันดับ ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ใช้ พิกัดกระแสไฟฟ้า 380 ถึง 440 V
(A)
เทอร์มินอล

฿ 4,750.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 76 วัน แบบหล่อ กลับด้านได้4/92.2/9DC123[อื่น ๆ] 2a2b x 2CE / UL / CUL / TUV / CSA8199136-รูปแบบการทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงชนิด E02ไม่มีฝาครอบเคส-2020-

฿ 4,316.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 76 วัน แบบหล่อ กลับด้านได้4/92.2/9DC123[อื่น ๆ] 2b x 2CE / UL / CUL / TUV / CSA8199136-รูปแบบการทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงชนิด E02ไม่มีฝาครอบเคส-2020-

฿ 4,750.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 76 วัน แบบหล่อ กลับด้านได้4/92.2/9DC123[อื่น ๆ] 3a1b x 2CE / UL / CUL / TUV / CSA8199136-รูปแบบการทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงชนิด E02ไม่มีฝาครอบเคส-2020-

กำลังโหลด …

  1. 1