(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกตามมาตรฐานสากล (มาตรฐาน IEC) IEC หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลกที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (มาตรฐาน IEC)
· ได้รับการรับรองและสอดคล้องมาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานต่างประเทศที่เหมาะสม (IEC, EN, VDE, BS, UL และ CSA)
· หน้าสัมผัสเสริมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน (ชนิด 03 ถึง N12) ที่มีความน่าเชื่อถือด้านหน้าสัมผัสสูง N12
· ความทนทานทางไฟฟ้า 2 ล้านครั้ง (ชนิด 03 ถึง N3)
· ยูนิตอุปกรณ์เสริมหลากหลาย (ชนิด 03 ถึง N3)
· ยูนิตหน้าสัมผัสเสริม (จากด้านหน้า, จากด้านข้าง)
· ยูนิตติดตั้งเดี่ยวสำหรับเทอร์มอลรีเลย์
· ฝาครอบขั้วต่อ
· ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูง ด้วยแม่เหล็กพิเศษ IC (N6 ถึง N16)
รหัสสินค้า |
---|
SC-03 コイルAC100V 1A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการใช้งาน | ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class (กิโลวัตต์ / A) | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | จำนวนขั้ว | หน้าสัมผัสเสริม | มาตรฐาน ตัวแทน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน | เฟรม | โครงสร้างในการป้องกัน | สเปค | จัดอันดับความต้านทานกระแสไฟที่ใช้ปัจจุบัน 200 ถึง 240 V (A) | จัดอันดับ ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ใช้ พิกัดกระแสไฟฟ้า 380 ถึง 440 V (A) | เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 661.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | 2.7/7 | 2.2/11 | AC100 | 3 | 1a | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 81 | 43 | 80 | รูปแบบมาตรฐาน | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | ชนิด 03 | ไม่มีฝาครอบเคส | - | 20 | 20 | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SC-03 コイルAC100V 1A ในชุด ใหม่ SC/NEO SC ซีรีส์, หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
SC-0 コイルAC100V 1B |
SC-0 コイルAC110V 1A |
SC-0 コイルAC110V 1B |
SC-03 コイルAC100V 1B |
SC-03 コイルAC110V 1B |
SC-03 コイルAC115V 1A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการใช้งาน | ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class (กิโลวัตต์ / A) | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | จำนวนขั้ว | หน้าสัมผัสเสริม | มาตรฐาน ตัวแทน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน | เฟรม | โครงสร้างในการป้องกัน | สเปค | จัดอันดับความต้านทานกระแสไฟที่ใช้ปัจจุบัน 200 ถึง 240 V (A) | จัดอันดับ ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ใช้ พิกัดกระแสไฟฟ้า 380 ถึง 440 V (A) | เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 700.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | 4/9 | 2.7/13 | AC100 | 3 | 1b | CSA / CCC / TUV / CUL / UL / CE | 81 | 43 | 80 | รูปแบบมาตรฐาน | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | ชนิด 0 | ไม่มีฝาครอบเคส | - | 20 | 20 | - | ||
฿ 916.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | 4/9 | 2.7/13 | AC110 | 3 | 1a | CSA / CCC / TUV / CUL / UL / CE | 81 | 43 | 80 | รูปแบบมาตรฐาน | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | ชนิด 0 | ไม่มีฝาครอบเคส | - | 20 | 20 | - | ||
฿ 916.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | 4/9 | 2.7/13 | AC110 | 3 | 1b | CSA / CCC / TUV / CUL / UL / CE | 81 | 43 | 80 | รูปแบบมาตรฐาน | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | ชนิด 0 | ไม่มีฝาครอบเคส | - | 20 | 20 | - | ||
฿ 633.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | 2.7/7 | 2.2/11 | AC100 | 3 | 1b | CSA / CCC / TUV / CUL / UL / CE | 81 | 43 | 80 | รูปแบบมาตรฐาน | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | ชนิด 03 | ไม่มีฝาครอบเคส | - | 20 | 20 | - | ||
฿ 856.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | 2.7/7 | 2.2/11 | AC110 | 3 | 1b | CSA / CCC / TUV / CUL / UL / CE | 81 | 43 | 80 | รูปแบบมาตรฐาน | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | ชนิด 03 | ไม่มีฝาครอบเคส | - | 20 | 20 | - | ||
฿ 933.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | 2.7/7 | 2.2/11 | AC115 | 3 | 1a | CSA / CCC / TUV / CUL / UL / CE | 81 | 43 | 80 | รูปแบบมาตรฐาน | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | ชนิด 03 | ไม่มีฝาครอบเคส | - | 20 | 20 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง