1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ซีรีส์ SC / NEO ใหม่ (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER
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
    ฿ 1,383.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลก ตามมาตรฐานสากล (มาตรฐาน IEC) IEC สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า

[คุณสมบัติ]
· มาตรฐานสากล (IEC Standard) สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับโลก
· ความสอดคล้องและการรับรองที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานความเหมาะสมในต่างประเทศ (IEC, EN, VDE, BS, UL และ CSA)
· หน้าสัมผัสเสริมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน (ประเภท 03 ถึง N12) ที่มีความน่าเชื่อถือในหน้าสัมผัสสูง N12
· ความทนทานไฟฟ้า 2 ล้านรอบ (ประเภท 03 ถึง N3)
· ตัวเลือกยูนิตหลากหลาย (ประเภท 03 ถึง N3)
· หน่วยหน้าสัมผัสเสริม (ส่วนหัว, ด้านข้าง)
· ชุดติดตั้งเดี่ยวสำหรับเทอร์มอลรีเลย์
·การแปลง เทอร์มินอล
· ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงจาก IC ซูเปอร์แม่เหล็ก (N6 ถึง N16)

รหัสสินค้า
SW-03 1.7A コイルAC200V 1A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการใช้งาน ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class
(กิโลวัตต์ / A)
ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class
(กิโลวัตต์ / A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
หน้าสัมผัสเสริม มาตรฐาน ตัวแทน ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน เฟรม แรงดันไฟฟ้าวงจรหลัก
(V)
โครงสร้างในการป้องกัน สเปค เทอร์มอลรีเลย์ รวมอยู่ด้วย จำนวนองค์ประกอบความร้อน
(จำนวนองค์ประกอบ)
การเสนอชื่อ รุ่น แตกต่างกันสำหรับ ผลิตภัณฑ์ เดียวกัน

฿ 1,501.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 90 วัน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้1.70.4 / 1.7AC2001a-1224480การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า03 ประเภท-โดยไม่ครอบคลุม เคส-2-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SW-03 1.7A コイルAC200V 1A ในชุด สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ซีรีส์ SC / NEO ใหม่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SW-0 0.64A コイルAC200V 1A
SW-0 0.8A コイルAC100V 1A
SW-0 0.8A コイルAC200V 1A
SW-03 2.2A コイルAC100V 1A
SW-03 2.2A コイルAC200V 1A
SW-03 2.8A コイルAC100V 1A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการใช้งาน ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class
(กิโลวัตต์ / A)
ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class
(กิโลวัตต์ / A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
หน้าสัมผัสเสริม มาตรฐาน ตัวแทน ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน เฟรม แรงดันไฟฟ้าวงจรหลัก
(V)
โครงสร้างในการป้องกัน สเปค เทอร์มอลรีเลย์ รวมอยู่ด้วย จำนวนองค์ประกอบความร้อน
(จำนวนองค์ประกอบ)
การเสนอชื่อ รุ่น แตกต่างกันสำหรับ ผลิตภัณฑ์ เดียวกัน

฿ 1,483.33

1 ชิ้น 61 วัน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้0.640.64AC2001a-1224480การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า0 ประเภท-โดยไม่ครอบคลุม เคส-2-

฿ 1,483.33

1 ชิ้น 61 วัน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้0.4 / 0.80.8AC1001a-1224480การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า0 ประเภท-โดยไม่ครอบคลุม เคส-2-

฿ 1,483.33

1 ชิ้น 61 วัน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้0.4 / 0.80.8AC2001a-1224480การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า0 ประเภท-โดยไม่ครอบคลุม เคส-2-

฿ 1,383.33

1 ชิ้น 61 วัน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้2.22.2AC1001a-1224480การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า03 ประเภท-โดยไม่ครอบคลุม เคส-2-

฿ 1,383.33

1 ชิ้น 61 วัน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้2.22.2AC2001a-1224480การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า03 ประเภท-โดยไม่ครอบคลุม เคส-2-

฿ 1,383.33

1 ชิ้น 61 วัน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้1.5 / 2.80.75 / 2.8AC1001a-1224480การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า03 ประเภท-โดยไม่ครอบคลุม เคส-2-