(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รีเลย์โอเวอร์โหลดความร้อนรุ่น NEW SC /NEO SC- 2E
- รหัสชุดสินค้าได้แก่ TK-0N, TK-5-1N และ TK-N
- ลักษณะการทำงาน: ลักษณะการทำงานของรีเลย์โอเวอร์โหลดจะตรวจจับเมื่อไฟฟ้ามีการสะดุดและกระแสเปลี่ยนแปลงและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งเย็นและร้อน
- ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก: รีเลย์ได้รับการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน JEM 1356
- รูปแบบของการรีเซ็ตสวิตช์: รีเซ็ตอัตโนมัติและรีเซ็ตด้วยตนเอง
- ชนิดหน้าสัมผัส: 1NO+1NC
รหัสสินค้า |
---|
TK-0N 0.24A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มาตรฐาน ตัวแทน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เฟรม | จำนวนองค์ประกอบความร้อน (จำนวนองค์ประกอบ) | โครงสร้าง (ความร้อน) | คำบรรยายภาพความร้อน 400 V AC - 440 V Class (ขนาดเกลียว) | คำบรรยายภาพความร้อน 200 V AC - Class 220 V (ขนาดเกลียว) | วิธีรีเซ็ตการ เทอร์มอลรีเลย์ | ขนาด เครื่องทำความร้อน ขนาดเกลียว (A) | วิธีการติดตั้ง | สำหรับคอนแทคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,533.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | CE / CUL / TUV / CCC / CSA | 80 | 44 | 59.5 | ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส | 0 N | 3 | สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | 0.1/0.24 | 0.24 | คู่มือ | 0.24 | - | - |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้ว | 3 | หน้าสัมผัสเสริม | 1a1b |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TK-0N 0.24A ในชุด เทอร์มอลรีเลย์ SC/NEO SC series ใหม่
รหัสสินค้า |
---|
TK-0N 0.13A |
TK-0N 0.15A |
TK-0N 0.1A |
TK-0N 0.2A |
TK-0N 0.36A |
TK-0N 0.3A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มาตรฐาน ตัวแทน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เฟรม | จำนวนองค์ประกอบความร้อน (จำนวนองค์ประกอบ) | โครงสร้าง (ความร้อน) | คำบรรยายภาพความร้อน 400 V AC - 440 V Class (ขนาดเกลียว) | คำบรรยายภาพความร้อน 200 V AC - Class 220 V (ขนาดเกลียว) | วิธีรีเซ็ตการ เทอร์มอลรีเลย์ | ขนาด เครื่องทำความร้อน ขนาดเกลียว (A) | วิธีการติดตั้ง | สำหรับคอนแทคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,533.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 80 | 44 | 59.5 | ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส | 0 N | 3 | สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | 0.13 | 0.13 | คู่มือ | 0.13 | - | - | ||
฿ 1,533.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | CE / CUL / TUV / CCC / CSA | 80 | 44 | 59.5 | ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส | 0 N | 3 | สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | 0.15 | 0.15 | คู่มือ | 0.15 | - | - | ||
฿ 1,533.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | CE / CUL / TUV / CCC / CSA | 80 | 44 | 59.5 | ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส | 0 N | 3 | สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | 0.1 | 0.1 | คู่มือ | 0.1 | - | - | ||
฿ 1,533.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 80 | 44 | 59.5 | ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส | 0 N | 3 | สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | 0.2 | 0.2 | คู่มือ | 0.2 | - | - | ||
฿ 1,533.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | CE / CUL / TUV / CCC / CSA | 80 | 44 | 59.5 | ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส | 0 N | 3 | สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | 0.36 | 0.36 | คู่มือ | 0.36 | - | - | ||
฿ 1,533.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 80 | 44 | 59.5 | ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส | 0 N | 3 | สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | 0.3 | 0.3 | คู่มือ | 0.3 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง