(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ค่า กระแสไฟฟ้า การสูญเสียทริปทันทีถูก คลองเลื่อย ให้สูงกว่าค่าของ MCCB สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ทั่วไป สามารถป้องกันการทำงานที่ไม่พึงประสงค์เนื่องจากกระแสไฟฟ้ากระตุ้นของ หม้อแปลง กระแสพุ่งเข้า ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | บล็อค 230 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,438.33 ฿ 1,078.75 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 2.5/2 | 2 | 15 | 50 | 5/3 | ||
฿ 1,438.33 ฿ 1,078.75 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 2.5/2 | 2 | 20 | 50 | 5/3 | ||
฿ 1,438.33 ฿ 1,078.75 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 2.5/2 | 2 | 30 | 50 | 5/3 | ||
฿ 2,056.67 ฿ 1,542.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 7.5/4 | 3 | 15 | 75 | 5/3 | ||
฿ 2,056.67 ฿ 1,542.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 7.5/4 | 3 | 20 | 75 | 5/3 | ||
฿ 2,056.67 ฿ 1,542.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 7.5/4 | 3 | 30 | 75 | 5/3 | ||
฿ 2,620.00 ฿ 1,965.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 7.5/4 | 2 | 15 | 50 | 10/5 | ||
฿ 2,620.00 ฿ 1,965.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 7.5/4 | 2 | 20 | 50 | 10/5 | ||
฿ 2,620.00 ฿ 1,965.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 7.5/4 | 2 | 30 | 50 | 10/5 | ||
฿ 2,620.00 ฿ 1,965.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 7.5/4 | 2 | 45 | 50 | 10/5 | ||
฿ 2,620.00 ฿ 1,965.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 7.5/4 | 2 | 50 | 50 | 10/5 | ||
฿ 3,495.00 ฿ 2,621.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 7.5/4 | 3 | 15 | 75 | 10/5 | ||
฿ 3,495.00 ฿ 2,621.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 7.5/4 | 3 | 20 | 75 | 10/5 | ||
฿ 3,495.00 ฿ 2,621.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 7.5/4 | 3 | 30 | 75 | 10/5 | ||
฿ 3,495.00 ฿ 2,621.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 7.5/4 | 3 | 40 | 75 | 10/5 | ||
฿ 3,495.00 ฿ 2,621.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 7.5/4 | 3 | 45 | 75 | 10/5 | ||
฿ 3,495.00 ฿ 2,621.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 7.5/4 | 3 | 50 | 75 | 10/5 |
กำลังโหลด …
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง