(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ไม่รวมองค์ประกอบการเดินทางกระแสเกินจากเบรกเกอร์อัตโนมัติมาตรฐาน ใช้เป็นสวิตช์เกียร์ SAS
รหัสสินค้า |
---|
BW32SAS-2P032 |
BW32SAS-3P032 |
BW50SAS-2P050 |
BW50SAS-3P050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,366.67 ฿ 1,025.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 32AF | 2 | 32 | 50 | ||
฿ 1,965.00 ฿ 1,473.75 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 32AF | 3 | 32 | 75 | ||
฿ 2,495.00 ฿ 1,871.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 50AF | 2 | 50 | 50 | ||
฿ 3,311.67 ฿ 2,483.75 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 50AF | 3 | 50 | 75 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | มาตรฐาน ตัวแทน | CE |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 | Class รุ่น | ไม่ใช่สวิตช์อัตโนมัติ |
สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | คุณสมบัติ | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | สวิตช์ เสริม | NA |
สวิตช์ เตือนภัย | NA | อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้(V) | NA | อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้ไม่เพียงพอ(V) | NA |
รวมถึงอุปกรณ์ถอดได้ | ระบบสายไฟ | การใช้งาน กับวงจร DC | AC/DC ใช้ร่วมกัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง