(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นเบรกเกอร์อัตโนมัติ / เบรกเกอร์กันรั่วที่รวมการป้องกันการโหลดเกินของมอเตอร์เหนี่ยวนำ (สตาร์ทโดยตรง) และการป้องกันโหลดเกินของสายไฟ SAM
รหัสสินค้า |
---|
BW50SAM-3P040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สวิตช์ เสริม | รวมถึงอุปกรณ์ถอดได้ | บล็อค 230 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,311.67 ฿ 2,483.75 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 50AF | 7.5 | 3 | 40 | แบบหล่อ พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 75 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | 10 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 | Class รุ่น | สำหรับการป้องกันมอเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า | สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
สวิตช์ เตือนภัย | NA | อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้(V) | NA | อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้ไม่เพียงพอ(V) | NA |
การใช้งาน กับวงจร DC | ไม่สามารถใช้งานได้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BW50SAM-3P040 ในชุด เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ SAM (32AF/50AF)
รหัสสินค้า |
---|
BW32SAM-2P008 |
BW32SAM-2P010 |
BW32SAM-2P016 |
BW50SAM-3P045 |
BW50SAM-3P0P7 |
BW50SAM-3P1P4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สวิตช์ เสริม | รวมถึงอุปกรณ์ถอดได้ | บล็อค 230 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,366.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 32AF | 2.5 | 2 | 8 | แบบหล่อ พื้นผิว | CE / PSE / CCC | 50 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | 5 | ||
฿ 1,366.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 32AF | 2.5 | 2 | 10 | แบบหล่อ พื้นผิว | CE / PSE / CCC | 50 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | 5 | ||
฿ 1,366.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 32AF | 2.5 | 2 | 16 | แบบหล่อ พื้นผิว | CE / PSE / CCC | 50 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | 5 | ||
฿ 3,311.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 50AF | 7.5 | 3 | 45 | แบบหล่อ พื้นผิว | CE / TUV / PSE / CCC | 75 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | 10 | ||
฿ 3,311.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 50AF | 7.5 | 3 | 0.7 | แบบหล่อ พื้นผิว | CE / TUV / PSE / CCC | 75 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | 10 | ||
฿ 3,311.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 50AF | 7.5 | 3 | 1.4 | แบบหล่อ พื้นผิว | CE / TUV / PSE / CCC | 75 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง