1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ SAM (32AF/50AF) (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ SAM (32AF/50AF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,366.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นเบรกเกอร์อัตโนมัติ / เบรกเกอร์กันรั่วที่รวมการป้องกันการโหลดเกินของมอเตอร์เหนี่ยวนำ (สตาร์ทโดยตรง) และการป้องกันโหลดเกินของสายไฟ SAM

รหัสสินค้า
BW32SAM-2P008 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สวิตช์ เสริม รวมถึงอุปกรณ์ถอดได้ บล็อค 230 V AC
(kA)

฿ 1,366.67

฿ 1,025.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 76 วัน 1032AF2.528แบบหล่อ พื้นผิวPSE / CE / CCC50ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์NAระบบสายไฟ5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 100
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 84 Class รุ่น สำหรับการป้องกันมอเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า สเปค ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
สวิตช์ เตือนภัย NA อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้(V) NA อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้ไม่เพียงพอ(V) NA
การใช้งาน กับวงจร DC ไม่สามารถใช้งานได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BW32SAM-2P008 ในชุด เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ SAM (32AF/50AF)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BW32SAM-2P002
BW32SAM-2P004
BW32SAM-2P005
BW32SAM-2P010
BW32SAM-2P016
BW32SAM-3P002
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สวิตช์ เสริม รวมถึงอุปกรณ์ถอดได้ บล็อค 230 V AC
(kA)

฿ 1,366.67

1 ชิ้น 76 วัน 1032AF2.522แบบหล่อ พื้นผิวCE / PSE / CCC50ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์NAระบบสายไฟ5

฿ 1,366.67

1 ชิ้น 76 วัน 1032AF2.524แบบหล่อ พื้นผิวCE / PSE / CCC50ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์NAระบบสายไฟ5

฿ 1,366.67

1 ชิ้น 76 วัน 1032AF2.525แบบหล่อ พื้นผิวCE / PSE / CCC50ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์NAระบบสายไฟ5

฿ 1,366.67

1 ชิ้น 76 วัน 1032AF2.5210แบบหล่อ พื้นผิวCE / PSE / CCC50ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์NAระบบสายไฟ5

฿ 1,366.67

1 ชิ้น 76 วัน 1032AF2.5216แบบหล่อ พื้นผิวCE / PSE / CCC50ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์NAระบบสายไฟ5

฿ 1,965.00

1 ชิ้น 76 วัน 1032AF2.532แบบหล่อ พื้นผิวCE / PSE / CCC75ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์NAระบบสายไฟ5