(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พิกัดกระแสโครง | 50AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 2.5/2 | จำนวนขั้ว | 3 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 50 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 | สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | บล็อค 230 V AC(kA) | 5/3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BW50EAT-3P050 ในชุด เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ EAT (50AF)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง