(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวป้องกันสวิตช์ตัดไฟฉุกเฉิน SEMI
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน SEMIS2-070312.5.1
· สอดคล้องตามมาตรฐาน SEMATECHApplicationGuideforSEMIS2-9312.4
· รูปทรงวงกลมช่วยป้องกันความการทำงานผิดพลาดทั่วพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
HW9Z-KG1 |
HW9Z-KG2 |
HW9Z-KG3 |
HW9Z-KG4 |
HW9Z-KG5 |
HW9Z-KG5-W |
XA9Z-KG1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | คุณสมบัติ | ใช้ | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 690.00 ฿ 460.78 | PUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับการปิดฉุกเฉิน ⌀22 | ขนาดดั้งเดิมในประเทศ (ญี่ปุ่น) | φ22 ซีรีส์ HW/ ซีรีส์ XW | สีเหลือง | ø 80 | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน SEMI S2 | ||
฿ 690.00 ฿ 622.79 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับการปิดฉุกเฉิน ⌀22 | กลม | φ22 ซีรีส์ HW/ ซีรีส์ XW | สีเหลือง | ø 90 | สินค้าที่สอดคล้องตามมาตรฐาน SEMI S2/SEMATECH | ||
฿ 593.34 ฿ 508.55 | PUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับการปิดฉุกเฉิน ⌀22 | ชนิดเล็กที่สุด | φ22 ซีรีส์ HW/ ซีรีส์ XW | สีเหลือง | ø 74 | ใช้งานร่วมกับ SEMI S2 ได้ | ||
฿ 611.67 ฿ 367.12 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับการปิดฉุกเฉิน ⌀22 | ชนิดประหยัดพื้นที่ | φ22 ซีรีส์ HW/ ซีรีส์ XW | สีเหลือง | ø 90 | ใช้งานร่วมกับ SEMI S2 ได้/สินค้าที่สอดคล้องตามมาตรฐาน SEMATECH | ||
฿ 611.67 ฿ 524.26 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับการปิดฉุกเฉิน ⌀22 | แผ่นป้ายชื่อติดได้ | φ22 ซีรีส์ HW/ ซีรีส์ XW | สีเหลือง | ø 90 | ใช้งานร่วมกับ SEMI S2 ได้/สินค้าที่สอดคล้องตามมาตรฐาน SEMATECH | ||
฿ 611.67 ฿ 386.15 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับการปิดฉุกเฉิน ⌀22 | แผ่นป้ายชื่อติดได้ | φ22 ซีรีส์ HW/ ซีรีส์ XW | สีขาว | ø 90 | ใช้งานร่วมกับ SEMI S2 ได้/สินค้าที่สอดคล้องตามมาตรฐาน SEMATECH | ||
฿ 763.34 ฿ 654.26 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับการปิดฉุกเฉิน ⌀16 | NA | φ16 ซีรีส์ XA | สีเหลือง | ø 57 | ใช้งานร่วมกับ SEMI S2 ได้ |
กำลังโหลด …
โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | โพลีเอไมด์เรซิ่น (PA6) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง