1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตตรวจจับความผิดประเภท UN-FD สำหรับวงจรหลักวงจร 200 V

ยูนิตตรวจจับความผิดประเภท UN-FD สำหรับวงจรหลักวงจร 200 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,570.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตตรวจจับความผิดประเภท UN-FD
[คุณสมบัติ]
· เมื่อใช้ร่วมกับเบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์หรือแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ป้องกันแรงดันไฟฟ้าผิดปกติโดยการทำลายวงจรหลัก
· การตรวจจับข้อผิดพลาดของหน้าหน้าสัมผัสวงจรหลักของสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าในโหมดพลังงาน ช่วยป้องกันการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์โหลดไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· ตัวเลือกสำหรับคอนแทคเตอร์โซลิดสเตต

ลักษณะหน่วยตรวจจับความผิด

UN-FD4

UN-FD4

สเปคหน่วยตรวจจับความผิดปกติ

ชื่อสินค้าตรวจจับความผิด
หน่วย
รุ่นUN-FD□ (CX)
การติดตั้งการติดตั้งหน่วยเดียว
สเปค/ฟังก์ชั่นตรวจจับ
วงจรหลัก
โหมดการนำ
(หน้าสัมผัส)
100 V AC
200 V AC
มาตรฐานที่ได้มา 
น้ำหนัก (ก.)120
สามารถใช้ได้
รุ่น

สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า
แมกเนติกคอนแทคเตอร์
รีเลย์ไฟฟ้า
เทอร์มอลรีเลย์
อื่น ๆ
รหัสสินค้า
UN-FD AC100VSALE
UN-FD AC200VSALE
UN-FD DC24VSALE
UN-FDCX AC100VSALE
UN-FDCX AC200VSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ด้วย เทอร์มินอล CAN รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 2,570.00

฿ 2,137.47

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา AC100NAMS-N10 ถึง N400 (extraposition) / MSO-N10SR ถึง N400SR (ตำแหน่งแยกต่างหาก) / S-N10 to N400 / SD-N11 to N400

฿ 2,570.00

฿ 2,137.47

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา AC200NAMS-N10 ถึง N400 (extraposition) / MSO-N10SR ถึง N400SR (ตำแหน่งแยกต่างหาก) / S-N10 to N400 / SD-N11 to N400

฿ 2,570.00

฿ 2,137.47

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา DC24NAUN-N5SS/N8SS(TE) / US-H20/H30(DD)UF / US-H20 to H50(DD) / US-N20(TE)Up to N50(TE) / US-N(H)70/N(H)80NS(TE) / US-K(H)70~K(H)200 / US-K(H)100TE~K(H)150TE

฿ 2,811.00

฿ 2,324.98

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน AC100มาพร้อมขั้วต่อ CANMS-N10 ถึง N400 (extraposition) / MSO-N10SR ถึง N400SR (ตำแหน่งแยกต่างหาก) / S-N10 to N400 / SD-N11 to N400

฿ 2,811.00

฿ 2,324.98

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน AC200มาพร้อมขั้วต่อ CANMS-N10 ถึง N400 (extraposition) / MSO-N10SR ถึง N400SR (ตำแหน่งแยกต่างหาก) / S-N10 to N400 / SD-N11 to N400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น ชื่อ รุ่น อุปกรณ์ตรวจจับข้อผิดพลาด การใช้งาน สำหรับวงจรหลัก 200 V
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 1c