(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า Mitsubishi รุ่น CP30-HU
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบเทอร์มินอลเปิด/ปิดขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· จอแสดงผลมือจับ
· สำหรับทั้งการใช้ AC และ DC
· ขนาดกะทัดรัดพร้อมความกว้างแนวนอนที่บางมาก 17.5 มม. ต่อ 1 หน้า หน้าสัมผัส
· ทนกระแสสูงสำหรับ AC, พิกัดกระแสไฟฟ้า 0.1 ถึง 5 A
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ป้องกันอุปกรณ์
เฟรม A | 30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | CP30-HU | ||||||
จำนวนขั้ว | 1 | 2 | 3 | ||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน (A) | 0.1 0.25 0.3 0.5 1 2 3 5 | ||||||
มีค่าพิกัด หยุดพักเบรก กระแสไฟฟ้า (kA) | UL 1077 CSA C22.2 หมายเลข 235 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | V AC | 250 | |||
V DC | 65 | 125 | — | ||||
AC | 2.5 kA ที่ 250 V 10 kA ที่ 125 V | 10 kA ที่ 250 V | |||||
DC | 10 kA ที่ 65 V | 10 kA ที่ 125 V | — | ||||
IEC 60934 EN 60934 JIS C 4610 (Icn) | พิกัดทนแรงดันของฉนวน ui V | 250 | |||||
AC | 2.5 kA ที่ 230 V 10 kA ที่ 120 V | 10 kA ที่ 230 V | |||||
DC | 10 kA ที่ 65 V | 10 kA ที่ 120 V | — | ||||
IEC 60947-2 EN 60947-2 JIS C 8201-2-1 Ann. 1 (Icu/Ics) | พิกัดทนแรงดันของฉนวน ui V | 250 | |||||
AC | 2.5/2.5 kA ที่ 230 V 10/10 kA ที่ 120 V | 10/10 kA ที่ 230 V | |||||
DC | 10/10 kA ที่ 60 V | 10/10 kA ที่ 120 V | — | ||||
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ Uimp (kV) | 2.5 | ||||||
การใช้งานทั่วไปด้วย AC/DC | การใช้งานทั่วไป | - (*1) | |||||
การเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ | เป็นไปได้ | ||||||
อายุการใช้งานสวิตช์ (ครั้ง) | เชิงกล | 10,000 | |||||
ไฟฟ้า | 6,000 | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานมาตรฐาน (°C) | 40 (T40) | ||||||
ลักษณะการดำเนินงาน | แบบทันที (I); แบบความเร็วปานกลาง (M), (MD); แบบความเร็วต่ำ (S), | ||||||
รูปแบบการตัดวงจร | แบบทันที (I): แม่เหล็กไฟฟ้า (MO) | ||||||
ชนิดความเร็วปานกลาง (M), (MD); ชนิดความเร็วต่ำ (S): ของไหลแม่เหล็กไฟฟ้า (HM) | |||||||
วิธีการใช้งาน | ประเภท S (IEC 60934) | ||||||
วิธีการใช้งานแบบปลอดการเดินทาง | ปลอดการเดินทาง (IEC 60934) | ||||||
ขนาดภายนอก (มม.) | a | 17.5 | 35 | 52.5 | |||
b | 73 | ||||||
c | 65 | ||||||
ca | 65 | ||||||
น้ำหนักสินค้า (กก.) | 0.08 | 0.16 | 0.23 | ||||
อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ | มีค่าหน่วงเวลา (ID) | ✓ แบบความเร็วปานกลาง กระแสสลับเท่านั้น | |||||
พร้อมสวิตช์สัญญาณเตือน (AL) | ✓ (1c) | ||||||
ด้วย สวิตช์ เสริม (AX) | ✓ (1c) | ||||||
มีชันต์ทริป (SHT) | ✓ (ชนิดกล่องรีเลย์เท่านั้น) (*2) | ||||||
ชิ้นส่วน ขายแล้ว แยกต่างหาก | ฝาครอบเทอร์มินอล ขนาดใหญ่ (TC-L) | เหมาะสมอย่างยิ่ง (*5) | |||||
ฟิตติ้งแบบฝัง (FP) | เหมาะสมอย่างยิ่ง (*5) | ||||||
เทอร์มินอลชนิดเชื่อมต่อสายไฟด้านหลัง (BT) | เหมาะสมอย่างยิ่ง (*3) (*5) | ||||||
Jumper ตัวนำ (WB) สำหรับ เทอร์มินอล วงจรเสริม | เหมาะสม | ||||||
ฝาครอบขั้วต่อ (TC) สำหรับแผงขั้วต่อเสริม | เหมาะสมอย่างยิ่ง (*5) | ||||||
เทอร์มินอล รูปทรง | ตัวสินค้าหลัก | สกรู ยึด สายไฟ M4 | |||||
สวิตช์สัญญาณเตือน สวิตช์ เสริม | สกรู ยึด สายไฟ M3.5 | ||||||
วิธีการติดตั้ง ตัวเครื่องหลัก | การติดตั้งพื้นผิวด้านหน้า การติดตั้งราง IEC 35 มม. การติดตั้งฟิตติ้งแบบฝัง | ||||||
ข้อกำหนดด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุ | รองรับการใช้งาน | ||||||
เครื่องหมาย CE | EN 60934: ผ่านการรับรองจาก TÜV EN 60947-2: รับรองตนเอง (*4) |
*1: สำหรับใช้ไฟฟ้ากระแสสลับโดยเฉพาะ
*2: ขั้วที่มีชันต์ทริปจะไม่มีอุปกรณ์ปลดวงจรเมื่อกระแสเกิน (ชันต์ทริปแบบสวิตช์)
*3: ระบุเป็น 20 A หรือน้อยกว่า สำหรับขั้วต่อชนิดเดินสายไฟที่พื้นผิวด้านหลัง
*4: แสดงเครื่องหมาย UL (cURus) และ CE เป็นมาตรฐาน
*5: สินค้าผ่านการรับรองจาก TUV และ UL (cURus)
หมวดหมู่ | สัญลักษณ์ |
---|---|
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | เหมาะสมอย่างยิ่ง |
ผลิตภัณฑ์ กึ่ง มาตรฐาน | เหมาะสม |
ผลิตตามสั่ง | การใช้งานที่อาจทำได้ |
หมวดหมู่
1: สำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษ สามารถสั่งผลิตเป็นแบบรักษาเชื้อราด้วยความชื้นประเภท 1, แบบรักษาเชื้อราด้วยความชื้นประเภทที่ 2, แบบทนทานต่อการกัดกร่อนยิ่งขึ้น และแบบใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ ส่วนนี้จะไม่มีการทำเครื่องหมาย UL (cURus) หรือ CE
2: พาวเวอร์ซัพพลาย และ โหลดไฟฟ้า สามารถเชื่อมต่อกลับด้าน
3: แบบทันที (I) อาจมีเสียงรบกวนหากใช้ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (คลื่นไซน์) และกระแสเกินประมาณ 80% ของพิกัดกระแสไฟฟ้า แต่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ ดังนั้น โปรดพิจารณาประเด็นนี้เมื่อจะใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เงียบ
4: โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้น ฝุ่น แก๊สกัดกร่อน การสั่นสะเทือน หรือการกระแทก และหลีกเลี่ยงการใช้ในวงจรที่ทำให้เกิดกระแสพุ่งเข้าหรือในวงจรคลื่นฮาร์มอนิกที่สูงขึ้น อาจเกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์หรือความผิดพลาด
5: เนื่องจากโครงสร้างการรีเซ็ตอัตโนมัติ ที่มือจับจึงไม่แสดงตำแหน่งการปลดวงจร อย่างไรก็ตาม ต้องมีสวิตช์สัญญาณเตือนเท่านั้น โครงสร้างจึงจะแสดงตำแหน่งการปลดวงจรระหว่างตำแหน่งเปิดและปิด
6: ฝาครอบขั้วต่อขนาดเล็กแบบมาตรฐานเป็นไปตาม IP20 จากด้านหน้าเมื่อปิดฝาครอบ (ผ่านการรับรองจาก TUV)
รหัสสินค้า |
---|
CP30-HU 2P 1-M 5A |
CP30-HU 2P 2-M 5A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC (kA) | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC (kA) | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | จำนวนขั้ว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความล่าช้าเฉื่อยรวม | สเปค วงจรภายใน P1 | สเปค วงจรภายใน P2 | สเปค วงจรภายใน P3 | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 120 V DC (kA) | จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 230 V AC (kA) | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 120 V AC (kA) | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 125 V DC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,832.00 ฿ 2,873.62 | CIRCUIT PROTECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 kA | อื่น ๆ | มี | 2- ขั้ว | AC 250 V / 125 V DC | 5 | ความเร็วปานกลาง | NA | PSE / CE / UL / TUV / CSA | 35 | × | รูปทรงอนุกรม | รูปทรงอนุกรม | - | 10 | 10 | - | - | ||
฿ 4,853.00 ฿ 3,640.24 | CIRCUIT PROTECTOR | 1 ชิ้น | 56 วัน | 10 kA | อื่น ๆ | มี | 2- ขั้ว | AC 250 V / 125 V DC | 5 | ความเร็วปานกลาง | NA | PSE / CE / UL / TUV / CSA | 35 | × | รูปทรงอนุกรม | สวิตช์รองรับ / สำหรับโหลดทั่วไป / แบบอนุกรม | - | 10 | 10 | - | - |
กำลังโหลด …
ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 73 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง