1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ CP-HU (รหัสสินค้า)

CIRCUIT PROTECTOR

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ CP-HU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,277.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า Mitsubishi รุ่น CP30-HU
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบเทอร์มินอลเปิด/ปิดขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· จอแสดงผลมือจับ
· สำหรับทั้งการใช้ AC และ DC
· ขนาดกะทัดรัดพร้อมความกว้างแนวนอนที่บางมาก 17.5 มม. ต่อ 1 หน้า หน้าสัมผัส
· ทนกระแสสูงสำหรับ AC, พิกัดกระแสไฟฟ้า 0.1 ถึง 5 A
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ป้องกันอุปกรณ์

รายละเอียดจำเพาะของรุ่น CP30-HU

เฟรม A30
รุ่นCP30-HU
จำนวนขั้ว123
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน (A)0.1 0.25 0.3 0.5 1 2 3 5
มีค่าพิกัด
หยุดพักเบรก
กระแสไฟฟ้า
(kA)
UL 1077
CSA C22.2
หมายเลข 235
พิกัดแรงดันไฟฟ้าV AC250
V DC65125
AC2.5 kA ที่ 250 V
10 kA ที่ 125 V
10 kA ที่ 250 V
DC10 kA ที่ 65 V10 kA ที่ 125 V
IEC 60934
EN 60934
JIS C 4610
(Icn)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน ui V250
AC2.5 kA ที่ 230 V
10 kA ที่ 120 V
10 kA ที่ 230 V
DC10 kA ที่ 65 V10 kA ที่ 120 V
IEC 60947-2
EN 60947-2
JIS C 8201-2-1 Ann. 1
(Icu/Ics)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน ui V250
AC2.5/2.5 kA ที่ 230 V
10/10 kA ที่ 120 V
10/10 kA ที่ 230 V
DC10/10 kA ที่ 60 V10/10 kA ที่ 120 V
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ Uimp (kV)2.5
การใช้งานทั่วไปด้วย AC/DCการใช้งานทั่วไป- (*1)
การเชื่อมต่อแบบย้อนกลับเป็นไปได้
อายุการใช้งานสวิตช์ (ครั้ง)เชิงกล10,000
ไฟฟ้า6,000
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานมาตรฐาน (°C)40 (T40)
ลักษณะการดำเนินงานแบบทันที (I); แบบความเร็วปานกลาง (M), (MD); แบบความเร็วต่ำ (S),
รูปแบบการตัดวงจรแบบทันที (I): แม่เหล็กไฟฟ้า (MO)
ชนิดความเร็วปานกลาง (M), (MD); ชนิดความเร็วต่ำ (S): ของไหลแม่เหล็กไฟฟ้า (HM)
วิธีการใช้งานประเภท S (IEC 60934)
วิธีการใช้งานแบบปลอดการเดินทางปลอดการเดินทาง (IEC 60934)
ขนาดภายนอก (มม.)a17.53552.5
b73
c65
ca65
น้ำหนักสินค้า (กก.)0.080.160.23
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์

มีค่าหน่วงเวลา (ID)✓ แบบความเร็วปานกลาง กระแสสลับเท่านั้น
พร้อมสวิตช์สัญญาณเตือน (AL)✓ (1c)
ด้วย สวิตช์ เสริม (AX)✓ (1c)
มีชันต์ทริป (SHT)✓ (ชนิดกล่องรีเลย์เท่านั้น) (*2)
ชิ้นส่วน
ขายแล้ว
แยกต่างหาก
ฝาครอบเทอร์มินอล ขนาดใหญ่ (TC-L)เหมาะสมอย่างยิ่ง (*5)
ฟิตติ้งแบบฝัง (FP)เหมาะสมอย่างยิ่ง (*5)
เทอร์มินอลชนิดเชื่อมต่อสายไฟด้านหลัง (BT)เหมาะสมอย่างยิ่ง (*3) (*5)
Jumper ตัวนำ (WB) สำหรับ เทอร์มินอล วงจรเสริม
เหมาะสม
ฝาครอบขั้วต่อ (TC) สำหรับแผงขั้วต่อเสริมเหมาะสมอย่างยิ่ง (*5)
เทอร์มินอล
รูปทรง

ตัวสินค้าหลักสกรู ยึด สายไฟ M4
สวิตช์สัญญาณเตือน
สวิตช์ เสริม
สกรู ยึด สายไฟ M3.5
วิธีการติดตั้ง ตัวเครื่องหลักการติดตั้งพื้นผิวด้านหน้า การติดตั้งราง IEC 35 มม. การติดตั้งฟิตติ้งแบบฝัง
ข้อกำหนดด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุรองรับการใช้งาน
เครื่องหมาย CEEN 60934: ผ่านการรับรองจาก TÜV
EN 60947-2: รับรองตนเอง (*4)

*1: สำหรับใช้ไฟฟ้ากระแสสลับโดยเฉพาะ
*2: ขั้วที่มีชันต์ทริปจะไม่มีอุปกรณ์ปลดวงจรเมื่อกระแสเกิน (ชันต์ทริปแบบสวิตช์)
*3: ระบุเป็น 20 A หรือน้อยกว่า สำหรับขั้วต่อชนิดเดินสายไฟที่พื้นผิวด้านหลัง
*4: แสดงเครื่องหมาย UL (cURus) และ CE เป็นมาตรฐาน
*5: สินค้าผ่านการรับรองจาก TUV และ UL (cURus)

หมวดหมู่สัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานเหมาะสมอย่างยิ่ง
ผลิตภัณฑ์ กึ่ง มาตรฐานเหมาะสม
ผลิตตามสั่งการใช้งานที่อาจทำได้

หมวดหมู่

หมายเหตุ

1: สำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษ สามารถสั่งผลิตเป็นแบบรักษาเชื้อราด้วยความชื้นประเภท 1, แบบรักษาเชื้อราด้วยความชื้นประเภทที่ 2, แบบทนทานต่อการกัดกร่อนยิ่งขึ้น และแบบใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ ส่วนนี้จะไม่มีการทำเครื่องหมาย UL (cURus) หรือ CE
2: พาวเวอร์ซัพพลาย และ โหลดไฟฟ้า สามารถเชื่อมต่อกลับด้าน
3: แบบทันที (I) อาจมีเสียงรบกวนหากใช้ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (คลื่นไซน์) และกระแสเกินประมาณ 80% ของพิกัดกระแสไฟฟ้า แต่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ ดังนั้น โปรดพิจารณาประเด็นนี้เมื่อจะใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เงียบ
4: โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้น ฝุ่น แก๊สกัดกร่อน การสั่นสะเทือน หรือการกระแทก และหลีกเลี่ยงการใช้ในวงจรที่ทำให้เกิดกระแสพุ่งเข้าหรือในวงจรคลื่นฮาร์มอนิกที่สูงขึ้น อาจเกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์หรือความผิดพลาด
5: เนื่องจากโครงสร้างการรีเซ็ตอัตโนมัติ ที่มือจับจึงไม่แสดงตำแหน่งการปลดวงจร อย่างไรก็ตาม ต้องมีสวิตช์สัญญาณเตือนเท่านั้น โครงสร้างจึงจะแสดงตำแหน่งการปลดวงจรระหว่างตำแหน่งเปิดและปิด
6: ฝาครอบขั้วต่อขนาดเล็กแบบมาตรฐานเป็นไปตาม IP20 จากด้านหน้าเมื่อปิดฝาครอบ (ผ่านการรับรองจาก TUV)

รหัสสินค้า
CP30-HU 2P 1-I 1A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC
(kA)
ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC
(kA)
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC จำนวนขั้ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน สถานะ เอาต์พุต คำเตือน มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความล่าช้าเฉื่อยรวม สเปค วงจรภายใน P1 สเปค วงจรภายใน P2 สเปค วงจรภายใน P3 จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 120 V DC
(kA)
จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 230 V AC
(kA)
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 120 V AC
(kA)
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 125 V DC
(kA)

฿ 4,087.00

฿ 3,064.84

CIRCUIT PROTECTOR 1 ชิ้น 56 วัน 10 kA--2- ขั้วAC 250 V / 125 V DC1ทันทีทันใดNAPSE / CE / UL / TUV35×แบบอนุกรมแบบอนุกรม-1010-10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขั้วกระแสไฟฟ้า NA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 73 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 65
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP30-HU 2P 1-I 1A ในชุด อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ CP-HU

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CP30-HU 1P 1-M 5A
CP30-HU 1P 9-I 2A
CP30-HU 1P 9-MD 0.5A
CP30-HU 2P 1-I 5A
CP30-HU 2P 1-M 5A
CP30-HU 2P 1-MD 3A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC
(kA)
ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC
(kA)
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC จำนวนขั้ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน สถานะ เอาต์พุต คำเตือน มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความล่าช้าเฉื่อยรวม สเปค วงจรภายใน P1 สเปค วงจรภายใน P2 สเปค วงจรภายใน P3 จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 120 V DC
(kA)
จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 230 V AC
(kA)
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 120 V AC
(kA)
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 125 V DC
(kA)

฿ 1,923.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5 kA10 kAมี1- ขั้ว65 V DC / AC 250 V5ความเร็วปานกลางNAPSE / CE / UL / TUV / CSA17.5×รูปทรงอนุกรม---2.510-

฿ 1,277.00

1 ชิ้น 56 วัน 2.5 kA10 kAมี1- ขั้ว65 V DC / AC 250 V2ทันทีทันใดมีPSE / CE / UL / TUV / CSA17.5×แบบอนุกรม / สำหรับโหลดทั่วไป / สวิตช์ เตือนภัย---2.510-

฿ 1,277.00

1 ชิ้น 56 วัน 2.5 kA10 kAมี1- ขั้ว65 V DC / AC 250 V0.5ความเร็วปานกลางมีPSE / CE / UL / TUV / CSA17.5แบบอนุกรม / สำหรับโหลดทั่วไป / สวิตช์ เตือนภัย---2.510-

฿ 4,087.00

1 ชิ้น 56 วัน 10 kA--2- ขั้ว125 V DC / AC 250 V5ทันทีทันใดNAPSE / CE / UL / TUV35×แบบอนุกรมแบบอนุกรม-1010-10

฿ 3,832.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 kAอื่น ๆมี2- ขั้ว125 V DC / AC 250 V5ความเร็วปานกลางNAPSE / CE / UL / TUV / CSA35×รูปทรงอนุกรมรูปทรงอนุกรม-1010--

฿ 4,342.00

1 ชิ้น 56 วัน 10 kAอื่น ๆมี2- ขั้ว125 V DC / AC 250 V3ความเร็วปานกลางNAPSE / CE / UL / TUV / CSA35รูปทรงอนุกรมรูปทรงอนุกรม-1010--