(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเท่าที่เป็นอยู่เพิ่มประสิทธิภาพการบล็อค (ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์)
รูปภาพของ NV-S
โดยทั่วไปเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วจะประกอบด้วย ZCT (หม้อแปลง กระแสไฟฟ้า 0 เฟส) + รีเลย์ตรวจสอบไฟรั่ว + เซอร์กิตเบรกเกอร์ ZCT จะตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วและสื่อสารไปยังระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดวงจรด้วยอุปกรณ์ทริปภายใน
โครงสร้างของเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว
Class | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
เฟรม A | 30 | 32 | 50 | |||
ชื่อรุ่น | NV32-SV | NV63-SV | ||||
รุ่นสายเชื่อม | ⌀3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.) 3 W ⌀1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.) 3 W ⌀1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.) 2 W | ⌀3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.) 3 W ⌀1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.) 3 W ⌀1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.) 2 W | ⌀3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.) 3 W ⌀1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.) 3 W ⌀1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.) 2 W | |||
จำนวนขั้ว | 3 | 3 | 3 | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าการทำงาน V AC (ชนิดหน่วงเวลาจะอยู่ที่ 200 ถึง 440 V) | 100 ถึง 440 | 100 ถึง 440 | 100 ถึง 440 | |||
พิกัดกระแสไฟฟ้า A | (5)(10) 15 20 30 | (32) | (5)(10) 15 20 30 40 50 | |||
ชนิดความเร็วสูง | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | 30 สวิตช์ 100/200/500 | 30 สวิตช์ 100/200/500 | 30 สวิตช์ 100/200/500 | ||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที | ที่ lΔn (วินาที) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
ที่ 5lΔn (วินาที) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
ประเภทการหน่วงเวลา | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | — | — | — | ||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที | — | — | — | |||
ความหน่วงเวลาการไม่ทำงาน วินาทีหรือมากกว่า | ที่ 2lΔn | — | — | — | ||
พิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจร (kA) | JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 440 V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 |
415 V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | |||
400 V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | |||
230 V | 10/10 | 10/10 | 15/15 | |||
200 V | 10/10 | 10/10 | 15/15 | |||
100 V | 10/10 | 10/10 | 15/15 | |||
GB 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415 V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | |
380 V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | |||
230 V | 10/10 | 10/10 | 15/15 | |||
ขนาดภายนอก (มม.) | — | a | 75 | 75 | 75 | |
b | 130 | 130 | 130 | |||
c | 68 | 68 | 68 | |||
ca | 90 | 90 | 90 | |||
กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ | สอดคล้องตามมาตรฐาน | สอดคล้องตามมาตรฐาน | สอดคล้องตามมาตรฐาน | |||
เครื่องหมาย CE | รับรองด้วยตนเอง | รับรองด้วยตนเอง | รับรองด้วยตนเอง | |||
การรับรองจาก CCC | ได้รับการรับรอง | ได้รับการรับรอง | ได้รับการรับรอง |
Class | — | ||||
---|---|---|---|---|---|
เฟรม A | 100 | ||||
ชื่อรุ่น | NV125-SV | ||||
รุ่นสายเชื่อม | ⌀3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.) 3 W ⌀1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.) 3 W ⌀1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.) 2 W | ⌀3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.) 4 W | |||
จำนวนขั้ว | 3 | 4 | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าการทำงาน V AC (ชนิดหน่วงเวลาจะอยู่ที่ 200 ถึง 440 V) | 100 ถึง 440 | 200 ถึง 440 | |||
พิกัดกระแสไฟฟ้า A | 15 20 30 (40) 50 60 75 100 | ||||
ชนิดความเร็วสูง | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | 30 สวิตช์ 100/200/500 | |||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที | ที่ lΔn (วินาที) | 0.1 | |||
ที่ 5lΔn (วินาที) | 0.04 | ||||
ประเภทการหน่วงเวลา | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | (สวิตช์ 100/200/500) | |||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที | (สวิตช์ 0.45/1.0/2.0) | ||||
ความหน่วงเวลาการไม่ทำงาน วินาทีหรือมากกว่า | ที่ 2lΔn | (0.1/0.5/1.0) | |||
พิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจร (kA) | JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd. เอ็ด (Icu/Ics) | AC | 440 V | 25/25 | |
415 V | 30/30 | ||||
400 V | 30/30 | ||||
230 V | 50/50 | ||||
200 V | 50/50 | ||||
100 V | 50/50 | — | |||
ขนาดภายนอก (มม.) | — | a | 90 | 120 | |
b | 130 | ||||
c | 68 | ||||
ca | 90 | ||||
กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||||
เครื่องหมาย CE | — | ||||
การรับรองจาก CCC | — |
รหัสสินค้า |
---|
NV63-SV 2P 10A 100-240V 30MA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | วิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | สเปค | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,258.00 ฿ 3,193.93 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 15 | 15 | 7.5 | 2 | 100-240V | 10 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | 75 | - | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
กำลังโหลด …
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 130 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV63-SV 2P 10A 100-240V 30MA ในชุด เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด Class NV-S ( รุ่น ใช้งานทั่วไป) รองรับการใช้งาน ฮาร์โมนิคและไฟกระชากสูง
รหัสสินค้า |
---|
NV125-SV 3P 15A 100-440V 30MA |
NV125-SV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA |
NV125-SV 3P 20A 100-440V 30MA |
NV63-SV 2P 15A 30MA |
NV63-SV 2P 15A AC100-240V 30MA B |
NV63-SV 2P 20A AC100-240V 30MA F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | วิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | สเปค | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,860.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 50 | 50 | 30 | 3 | 100-440V | 15 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | 90 | - | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 14,860.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | - | 50 | 50 | 30 | 3 | AC100 ถึง 440 | 20 | 500 | ยึดด้วย สกรู | PSE | 90 | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 14,860.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 50 | 50 | 30 | 3 | 100-440V | 20 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | 90 | - | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 4,258.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,938.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 15 | 15 | - | 2 | AC 100–240 | 15 | 30 | ยึดด้วย สกรู | PSE | 75 | - | รูปทรง ด้านหลัง | ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 4,258.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 15 | 15 | - | 2 | AC 100–240 | 20 | 30 | การยึด DIN / สกรู | PSE | 75 | - | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง