1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-FAU (รหัสสินค้า)

เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-FAU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

WS ซีรีส์ ประเภท NF-F เบรกเกอร์ไมีมีฟิวส์
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์แบบไม่ใช้ฟิวส์ขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด
· UL และ CUR รองรับการใช้งาน
· NF30-FAU, NF50-FAU, NF50-FHU.
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ เป็นสินค้าอเนกประสงค์

ลักษณะภายนอกของเบรกเกอร์ NF-F ชนิดไม่มีฟิวส์

NF30-FAU

NF30-FAU

NF50-FAU

NF50-FAU

NF50-FHU

NF50-FHU

สเปค เบรกเกอร์ ชนิด NF-F ไม่มีฟิวส์

รุ่นเบรกเกอร์ ไม่มีฟิวส์
เฟรม A305050
ชื่อรุ่นNF30-FAUNF50-FAUNF50-FHU
ระบบสายเฟส (หมายเหตุ 1)
จำนวนหน้าสัมผัส232323
พิกัดกระแสไฟฟ้า A
(อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C)
 5 10 15 20 305 10 15 20 30 40 503 5 10 15 20 30 40 50
พิกัดกระแสไฟฟ้า สำหรับ
ป้องกัน มอเตอร์ (หมายเหตุ 8)
2 4 6.3 8 160.3 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 2 2.5 4 7.1 8 12 16 25 32 45
คุณสมบัติการรั่วไหลของไฟฟ้าชนิดความเร็วสูงอัตราความไว กระแสไฟฟ้า I △n mA
กระแสไฟฟ้า Pickup UL1053
เวลาใช้งานสูงสุด s หรือน้อยกว่าที่ 5I Δn (หมายเหตุ 2)
วิธีการแสดงการรั่วไหลของไฟฟ้า
พิกัด
สั้น
วงจรไฟฟ้า
ค่าการตัดกระแสลัดวงจร
ความจุ
kA


UL 1077
CSA C22.2
หมายเลข 235
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC (V)240240240
DC (V)6060
AC240 V2.5 (หมายเหตุ 3)2.5 (หมายเหตุ 3)5
DC60 V1.51.5
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V)250250500
AC400 V1.5/1
230 V2.5/1 (หมายเหตุ 4)2.5/1 (หมายเหตุ 4)5/2
DC60 V1.5/11.5/1
GB 14048.2
(Icu/Ics)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V)250250500
AC415 V1.5/1
240 V5/2
230 V2.5/1 (หมายเหตุ 4)2.5/1 (หมายเหตุ 4)
DC60 V1.5/11.5/1
JIS C 8201-2-1
Ann.1 Ann.2
(Icu/Ics)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V)250250500
AC415 V1.5/1
200 V2.5/1 (หมายเหตุ 4)2.5/1 (หมายเหตุ 4)5/2
DC65 V1.5/11.5/1
JIS C 8201-2-2
Ann.1 Ann.2
(Icu/Ics)
แรงดันไฟฟ้า AC (V)
AC200 V
100 V
พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ Uimp (kV)2.52.54
ประเภท กระแสไฟฟ้าAC/DC ที่ใช้ร่วมกันAC/DC ที่ใช้ร่วมกันAC
สอดคล้องตามมาตรฐาน การแยก
การเชื่อมต่อย้อนกลับ
ขนาดภายนอก (มม.)a406040605075
b727296
c575760
ca73.573.576
มวล ผลิตภัณฑ์ กก.0.140.20.160.220.250.37
วิธีการติดตั้งราง IEC 35 มม◎ (ฐานติดตั้งมาตรฐานสำหรับติดตั้งรางขนาด IEC 35 มม.)◎ (ฐานติดตั้งมาตรฐานสำหรับติดตั้งรางขนาด IEC 35 มม.)◎ (ฐานติดตั้งมาตรฐานสำหรับติดตั้งรางขนาด IEC 35 มม.)
สกรูติดตั้ง (หมายเหตุ 5)เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้
การติดตั้ง แผ่นเพลท ด้านหน้า (หมายเหตุ 6)เป็นไปได้เป็นไปได้
กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุสอดคล้องตามมาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐาน
เครื่องหมาย CEการรับรองจาก TÜVการรับรองจาก TÜVการรับรองจาก TÜV
การรับรองจาก CCCที่ได้มาที่ได้มาที่ได้มา
เบรกเกอร์แบบตัดวงจรเมื่อกระแสเกินความร้อนความร้อนแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด
ปุ่มเดินทาง- (หมายเหตุ 7)— (หมายเหตุ 7)— (หมายเหตุ 7)

หมายเหตุ 1: เมื่อใช้เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วที่มีหน้าสัมผัส 3 หน้าสำหรับสายไฟ 1 ø 2 W อย่าใช้หน้าสัมผัสตัวกึ่งกลาง เชื่อมต่อหน้าสัมผัสตัวซ้ายและตัวขวาเท่านั้น
เมื่อใช้กับสายไฟ 1 ⌀ 3 W ให้เชื่อมต่อหน้าสัมผัสตัวกึ่งกลางเข้ากับสายนิวทรัล (UL ไม่สามารถใช้กับสายไฟ 1 ⌀ 3 W ได้)
หมายเหตุ 2: 0.1 สำหรับ UL1053
หมายเหตุ 3: พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดคือ 1.5 kA สำหรับชิ้นส่วนที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้า 5 A
หมายเหตุ 4: พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดคือ 1.5/1 kA สำหรับชิ้นส่วนที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้า 5 A
หมายเหตุ 5: ลูกค้าจะต้องจัดเตรียม สกรูยึด สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่แค็ตตาล็อก
หมายเหตุ 6: สามารถติดตั้งแผ่นเพลทได้โดยไม่ต้องขันนัทจากด้านหลัง (ลูกค้าจะต้องจัดหาสกรูติดตั้ง M5 × 0.8 × 30 ด้วยตนเอง) และจะสามารถขันสกรูขั้วต่อเข้ากับด้านหลังของเบรกเกอร์ได้
หมายเหตุ 7: ให้ใช้รวมเฉพาะเมื่อต่อ สวิตช์ สัญญาณเตือน (AL) เท่านั้น (ไม่รวม NF30-FAU และ NF50-FAU SHT + AL)
หมายเหตุ 8: เกี่ยวกับพิกัดกระแสไฟฟ้าสำหรับการปกป้องมอเตอร์ จะสามารถสร้างความไวกระแสไฟฟ้า 30 mA หรือ 50 mA ได้เท่านั้น

ขนาดภายนอก

ขนาดภายนอก

ช่วงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า

พิกัดแรงดันไฟฟ้าวงจรแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ช่วงแรงดันไฟฟ้าแปรผันที่ ฟังก์ชั่น ป้องกันไฟฟ้ารั่วสามารถทำงานได้
100-200 V100/110/200/220 V80 ถึง 242 V
240 V (UL)240 V132 ถึง 264 V
240 V (GB)240 V204 ถึง 264 V
230 V240 V195 ถึง 253 V
รหัสสินค้า
NF30-FAU 2P 5ASALE
NF30-FAU 2P 10ASALE
NF30-FAU 2P 15ASALE
NF30-FAU 2P 20ASALE
NF30-FAU 2P 30ASALE
NF30-FAU 3P 5ASALE
NF30-FAU 3P 10ASALE
NF30-FAU 3P 15ASALE
NF30-FAU 3P 30ASALE
NF50-FAU 2P 5ASALE
NF50-FAU 2P 20ASALE
NF50-FAU 2P 30ASALE
NF50-FAU 2P 40ASALE
NF50-FAU 2P 50ASALE
NF50-FAU 3P 20ASALE
NF50-FAU 3P 40ASALE
NF50-FHU 3P 5ASALE
NF50-FHU 3P 30ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ชนิด บล็อค 220 V AC
(kA)
บล็อค 240 V AC
(kA)

฿ 1,350.00

฿ 1,012.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF25724073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-1.5

฿ 1,350.00

฿ 1,012.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF210724073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-2.5

฿ 1,350.00

฿ 1,012.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF215724073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-2.5

฿ 1,350.00

฿ 1,012.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF220724073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-2.5

฿ 1,350.00

฿ 1,012.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF230724073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-2.5

฿ 1,433.00

฿ 1,075.04

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF35726073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-1.5

฿ 1,433.00

฿ 1,075.04

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF310726073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-2.5

฿ 1,433.00

฿ 1,075.04

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF315726073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-2.5

฿ 1,433.00

฿ 1,075.04

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF330726073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-2.5

฿ 2,868.00

฿ 2,151.29

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF25724073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-1.5

฿ 2,868.00

฿ 2,151.29

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF220724073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-2.5

฿ 2,868.00

฿ 2,151.29

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF230724073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-2.5

฿ 2,868.00

฿ 2,151.29

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF240724073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-2.5

฿ 2,868.00

฿ 2,151.29

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50AF250724073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-2.5

฿ 3,542.00

฿ 2,656.15

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF320726073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-2.5

฿ 3,542.00

฿ 2,656.15

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50AF340726073.5เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ (สินค้ามาตรฐาน)-2.5

฿ 3,373.00

฿ 2,530.09

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF35967576เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ (สินค้าที่มีการทนกระแสลัดวงจรสูง)55

฿ 3,373.00

฿ 2,530.09

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF330967576เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ (สินค้าที่มีการทนกระแสลัดวงจรสูง)55

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว
มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / UL / TUV / CCC มอเตอร์ เบรกเกอร์(ใช้) ไม่สามารถใช้ได้