(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบสยูนิตต่อขยายขนาดใหญ่ (ไม่จำเป็นต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลาย) สำหรับซีรีส์ MELSEC-Q อเนกประสงค์
รูปภาพ Q55BL
จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี | 5 | |
---|---|---|
ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อ | สามารถขยายและเชื่อมต่อได้ | |
ยูนิตที่ใช้งานได้ | ยูนิตซีรีส์ MELSEC-Q, ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตขนาดใหญ่ MELSEC-Q | |
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ | ไม่จำเป็น | |
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.10 A | |
ขนาดรูติดตั้ง | รูสกรู M5 หรือรู ⌀5.5 (สำหรับสกรู M5) | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 240 mm |
ความกว้าง (W) | 297 mm | |
ความลึก (D) | 110 mm | |
น้ำหนัก | 1.59 กก. | |
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | — |
รหัสสินค้า |
---|
Q55BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,597.00 ฿ 6,511.39 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทของหน่วย | ไม่จำเป็นต้องใช้ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย | จำนวนหน่วย Input/Output พร้อมกับ(หน่วย) | 5 | ตัวแทน มาตรฐาน | UL/CE |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q55BL ในชุด เบสยูนิตต่อขยาย ซีรีส์ MELSEC-Q (ขนาดใหญ่ / ไม่จำเป็นต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลาย)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง