(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายเชื่อมต่อบาร์โค้ด GOT1000
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้
· ความยาวสายไฟ: 0.2 ม.
[การใช้งาน]
· การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด ⇔ GOT
ประเภท | สายไฟ |
---|---|
ซีรีส์ | GOT2000/GOT1000 |
หมวดหมู่ | อื่น ๆ |
ชื่อรุ่นสินค้า | GT10-C02H-6PT9P |
มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน | — |
รุ่นที่รองรับ | GT2104-PMBDS, GT2104-PMBDS2, GT2103-PMBDS, GT2103-PMBDS2, GT1020, GT1030 |
ความยาวสายไฟ | 0.2 m |
รายการที่แสดง | — |
ชนิด | สายไฟสำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ด |
รหัสสินค้า |
---|
GT10-C02H-6PT9P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,950.00 ฿ 1,671.35 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รุ่น รองรับการใช้งาน | GT1020, GT1030 | ความยาว สายไฟ(ม.) | 0.2 | การเชื่อมต่อสายไฟ บริษัท อื่น ๆ | เครื่องอ่านบาร์โค้ด |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ ระบบสื่อสาร | RS-232 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT10-C02H-6PT9P ในชุด สายเชื่อมต่อบาร์โค้ด GOT1000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง