1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบขั้วต่อขนาดเล็ก【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CIRCUIT BRAEKER ACCESSORIES

ฝาครอบขั้วต่อขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 825.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีฝาครอบขั้วต่อขนาดใหญ่และฝาครอบขั้วต่อขนาดเล็กให้เลือก สามารถซีลโครงสร้างเพื่อป้องกันการขโมยไฟฟ้าได้

รหัสสินค้า
TCS-M8UMC SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 825.00

฿ 618.75

CIRCUIT BRAEKER ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ฝาครอบเทอร์มินอล ชนิด ขนาดเล็ก สี โปร่งใส
แม็กซ์ รุ่นที่ใช้ได้: M7UM-S33R/M8UM-S33R/M7UM-SN1R/M8UM-SN1R/M7UM-SN2R/8UM-SN2R พิกัดกระแสไฟฟ้า: 30A/120A/5A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCS-M8UMC ในชุด ฝาครอบขั้วต่อขนาดเล็ก