1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-HRV

เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-HRV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,285.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

เซอร์กิตเบรกเกอร์ ประสิทธิภาพสูง ชนิด MCCB (Molded Case Circuit Breakers) รุ่นNF-HRV จาก Mitsubishi electric
- ขนาดเฟรมคือ 50
- สามารถเลือกจำนวนPole ได้ 2 หรือ 3 Poles
- สามารถใช้ระบบไฟฟ้าได้ทั้ง AC/DC
- ระดับอุณหภูมิแวดล้อมคือ 40°C
- สามารถเลือกระดับของกระแสไฟฟ้าในการใช้งานได้สูงถึง 50 A
- ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าของฉนวน (Ui) คือ690V
- ความทนทานเชิงกล (เปิด/ปิด) สูงถึง 25,000 ครั้ง
- ความทนทานเชิงไฟฟ้า (เปิด/ปิด) สูงถึง 10,000 ครั้ง
- สามารถต่อสลับขั้วได้

รายละเอียดจำเพาะของเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB

รายละเอียดจำเพาะของ NF63-HV

ชื่อรุ่นNF63-HV
พิกัดกระแสไฟฟ้า In A
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C (45°C สำหรับทางทะเล)
10 15 20 30 40 50
จำนวนตำแหน่ง234
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui V690
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด kAJIS C 8201-2-1
Ann.1
JIS C 8201-2-1
Ann.2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690 V2.5/2.5
500 V7.5/7.5
440 V10/8
415 V10/8
400 V10/8
380 V10/8
230 V25/19
DC250 V (*1)7.5/7.5
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415 V10/8
400 V10/8
380 V10/8
230 V25/19
DC250 V7.5/7.5
NK
(Icu/Ics)
AC450 V10/8
240 V25/19
DC250 V7.5/7.5

*: สำหรับสินค้าที่มี 3 ขั้วและ 4 ขั้ว ให้ใช้เพียง 2 ขั้วเท่านั้น

อุปกรณ์ภายในของ NF63-HV

อุปกรณ์ภายในของ NF63-HV

กราฟเส้นโค้งแสดงการปรับแก้อุณหภูมิของ NF63-HV

กราฟเส้นโค้งแสดงการปรับแก้อุณหภูมิของ NF63-HV

รายละเอียดจำเพาะของ NF63-HRV/NF125-HV

ชื่อรุ่นNF63-HRVNF125-HV
พิกัดกระแสไฟฟ้า In A
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C (45°C สำหรับทางทะเล)
15 20 30 40 5015 20 30 40 50
จำนวนตำแหน่ง23234
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui V690690
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด kAJIS C 8201-2-1
Ann.1
JIS C 8201-2-1
Ann.2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690 V2.5/110/8
500 V20/1030/23
440 V30/1550/38
415 V30/1550/38
400 V30/1550/38
380 V30/1550/38
230 V85/43100/75
DC250 V (*1)40/20
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415 V50/38
400 V50/38
380 V50/38
230 V100/75
DC250 V
NK
(Icu/Ics)
AC450 V30/1550/38
240 V85/43100/75
DC250 V40/20
ส่วนประกอบรวมอยู่ด้วยตามมาตรฐาน
(ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว)
สกรูติดตั้ง M4 × 0.7 × 55 (2 ชิ้นสำหรับ 2/3 ขั้ว, 4 ชิ้นสำหรับ 4 ขั้ว)
(*2) ฉนวนความร้อน (1 ชิ้นสำหรับ 2 ขั้ว, 2 ชิ้นสำหรับ 3 ขั้ว, 3 ชิ้นสำหรับ 4 ขั้ว)

*1: สำหรับสินค้าที่มี 3 ขั้วและ 4 ขั้ว ให้ใช้เพียง 2 ขั้วเท่านั้น ในกรณีนี้ อย่าใช้ขั้ว Neutral ของสินค้าที่มี 4 ขั้ว นอกจากนี้ หากเชื่อมต่อตามรูปภาพข้างต้น จะรองรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 400 V DC สำหรับสินค้า 3 ขั้ว และ 500 V DC สำหรับสินค้า 4 ขั้ว กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
*2: ติดตั้งอยู่กับ NF63-HRV และ NF125-HV

อุปกรณ์ภายในของ NF63-HRV/NF125-HV

อุปกรณ์ภายในของ NF63-HRV/NF125-HV

* สำหรับสินค้า 2 ขั้วของ NF63-HRV และ NF125-HV กรุณาดูจำนวนการติดตั้งของสินค้า 3 ขั้ว

กราฟเส้นโค้งแสดงการปรับแก้อุณหภูมิของ NF63-HRV/NF125-HV

กราฟเส้นโค้งแสดงการปรับแก้อุณหภูมิของ NF63-HRV/NF125-HV

รายละเอียดจำเพาะของ NF125-HEV

ชื่อรุ่นNF125-HEV
พิกัดกระแสไฟฟ้า In A
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C
50
จำนวนตำแหน่ง34
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui V690
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด kAJIS C 8201-2-1
Ann.1
JIS C 8201-2-1
Ann.2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690 V10/8
500 V50/38
440 V65/65
415 V70/70
400 V75/75
380 V75/75
230 V100/100
DC250 V
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415 V70/70
400 V75/75
380 V75/75
230 V100/100
DC250 V
NK
(Icu/Ics)
AC450 V
240 V
DC250 V
ส่วนประกอบรวมอยู่ด้วยตามมาตรฐาน
(ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว)
สกรูติดตั้ง M4 × 0.7 × 55 (2 ชิ้นสำหรับ 3 ขั้ว, 4 ชิ้นสำหรับ 4 ขั้ว)
ฉนวนความร้อน (4 ชิ้นสำหรับ 3 ขั้ว, 6 ชิ้นสำหรับ 4 ขั้ว)
อุปกรณ์ภายในของ NF125-HEV

อุปกรณ์ภายในของ NF125-HEV

(*) SLT รวมมาให้เป็นมาตรฐาน จำเป็นต้องมีพาวเวอร์ซัพพลายอุปกรณ์ควบคุม (100 ถึง 240 V AC/DC)

พิกัดกระแสไฟฟ้าจะไม่มีคุณสมบัติทางอุณหภูมิภูมิ แต่หากอุณหภูมิแวดล้อมเกิน 40°C กระแสไฟฟ้าใช้งานจะค่อยๆ ลดลงตามที่แสดงในกราฟเส้นโค้งทางด้านซ้าย

กราฟเส้นโค้งแสดงการลดลงของกระแสไฟฟ้าของ NF125-HEV

* โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

รหัสสินค้า
NF63-HRV 3P 50ASALE
NF63-HV 2P 10ASALE
NF63-HV 2P 15ASALE
NF63-HV 2P 20ASALE
NF63-HV 2P 40ASALE
NF63-HV 2P 50ASALE
NF63-HV 3P 10ASALE
NF63-HV 3P 20ASALE
NF63-HV 3P 30ASALE
NF63-HV 3P 40ASALE
NF63-HV 3P 50ASALE
NF63-HV 4P 10ASALE
NF63-HV 4P 15ASALE
NF63-HV 4P 20ASALE
NF63-HV 4P 30ASALE
NF63-HV 4P 40ASALE
NF63-HV 4P 50ASALE
NF125-HV 2P 16ASALE
NF125-HV 2P 20ASALE
NF125-HV 2P 32ASALE
NF125-HV 2P 40ASALE
NF125-HV 2P 50ASALE
NF125-HV 2P 63ASALE
NF125-HV 2P 80ASALE
NF125-HV 3P 16ASALE
NF125-HV 3P 20ASALE
NF125-HV 3P 30ASALE
NF125-HV 3P 32ASALE
NF125-HV 3P 40ASALE
NF125-HV 3P 50ASALE
NF125-HV 3P 63ASALE
NF125-HV 3P 80ASALE
NF125-HV 4P 16ASALE
NF125-HV 4P 20ASALE
NF125-HV 4P 32ASALE
NF125-HV 4P 40ASALE
NF125-HV 4P 50ASALE
NF125-HV 4P 63ASALE
NF125-HV 4P 80ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 7,492.00

฿ 5,619.00

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -50AF853040350ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE90

฿ 1,285.00

฿ 963.75

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50AF25107.5210การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC50

฿ 1,285.00

฿ 963.75

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -50AF25107.5215การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC50

฿ 1,285.00

฿ 963.75

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 6 วัน -50AF25107.5220การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC50

฿ 1,285.00

฿ 963.75

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -50AF25107.5240การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC50

฿ 1,285.00

฿ 963.75

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50AF25107.5250การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC50

฿ 1,888.00

฿ 1,416.19

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -50AF25107.5310การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC75

฿ 1,888.00

฿ 1,416.19

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50AF25107.5320การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC75

฿ 1,888.00

฿ 1,416.19

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -50AF25107.5330การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC75

฿ 1,888.00

฿ 1,416.19

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50AF25107.5340การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC75

฿ 1,888.00

฿ 1,416.19

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50AF25107.5350การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC75

฿ 2,410.00

฿ 1,807.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -50AF25107.5410การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC100

฿ 2,410.00

฿ 1,807.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -50AF25107.5415การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC100

฿ 2,410.00

฿ 1,807.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -50AF25107.5420การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC100

฿ 2,410.00

฿ 1,807.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -50AF25107.5430การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC100

฿ 2,410.00

฿ 1,807.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -50AF25107.5440การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC100

฿ 2,410.00

฿ 1,807.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -50AF25107.5450การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC100

฿ 4,217.00

฿ 3,162.33

MOLD CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF1007550216ยึดด้วย สกรู-PSE / CE90

฿ 4,217.00

฿ 3,162.33

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -[100AF ถึง 199AF] 100AF10050-220ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC90

฿ 4,217.00

฿ 3,162.33

MOLD CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF1007550232ยึดด้วย สกรู-PSE / CE90

฿ 4,217.00

฿ 3,162.33

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -[100AF ถึง 199AF] 100AF10050-240ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC90

฿ 4,217.00

฿ 3,162.33

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -[100AF ถึง 199AF] 100AF10050-250ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC90

฿ 4,217.00

฿ 3,162.33

MOLD CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF1007550263ยึดด้วย สกรู-PSE / CE90

฿ 4,217.00

฿ 3,162.33

MOLD CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF1007550280ยึดด้วย สกรู-PSE / CE90

฿ 6,185.00

฿ 4,638.75

MOLD CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF1007550316ยึดด้วย สกรู-PSE / CE90

฿ 6,185.00

฿ 4,638.75

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -[100AF ถึง 199AF] 100AF10050-320ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC90

฿ 6,185.00

฿ 4,638.75

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -[100AF ถึง 199AF] 100AF10050-330ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC90

฿ 6,185.00

฿ 4,638.75

MOLD CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF1007550332ยึดด้วย สกรู-PSE / CE90

฿ 6,185.00

฿ 4,638.75

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -[100AF ถึง 199AF] 100AF10050-340ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC90

฿ 6,185.00

฿ 4,638.75

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -[100AF ถึง 199AF] 100AF10050-350ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC90

฿ 6,185.00

฿ 4,638.75

MOLD CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF1007550363ยึดด้วย สกรู-PSE / CE90

฿ 6,185.00

฿ 4,638.75

MOLD CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF1007550380ยึดด้วย สกรู-PSE / CE90

฿ 8,032.00

฿ 6,024.00

MOLD CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF1007550416ยึดด้วย สกรู-PSE / CE120

฿ 8,032.00

฿ 6,024.00

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -[100AF ถึง 199AF] 100AF10050-420ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC120

฿ 8,032.00

฿ 6,024.00

MOLD CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF1007550432ยึดด้วย สกรู-PSE / CE120

฿ 8,032.00

฿ 6,024.00

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -[100AF ถึง 199AF] 100AF10050-440ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC120

฿ 8,032.00

฿ 6,024.00

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -[100AF ถึง 199AF] 100AF10050-450ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC120

฿ 8,032.00

฿ 6,024.00

MOLD CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF1007550463ยึดด้วย สกรู-PSE / CE120

฿ 8,032.00

฿ 6,024.00

MOLD CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF1007550480ยึดด้วย สกรู-PSE / CE120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 130 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 90 รูปแบบ สินค้าประสิทธิภาพสูง