1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-SV (รหัสสินค้า)

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-SV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

WS-V ซีรีส์ ประเภท NF-S เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ (รุ่นอเนกประสงค์)
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์แบบไม่ใช้ฟิวส์ขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด
· วิธีการเชื่อมต่อ: ชนิดติดตั้งด้านหน้า, ชนิดติดตั้งด้านหลัง, ชนิดฝังตัว, ชนิดสอดเข้า
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ เป็นสินค้าอเนกประสงค์

รายละเอียดจำเพาะของ NF32-SV/NF63-SV

ชื่อรุ่น NF32-SV NF63-SV
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C (45°C สำหรับใช้ทางทะเล) A
3 5 10
15 20
30
32 (3)(5)
10 15 20
30 40 50
จำนวนตำแหน่ง 2 3 2 3 2 3 4
พิกัดทนแรงดันของฉนวน ui V 600 600 600
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด







kA
JIS C 8201-2-1
Ann.1
JIS C 8201-2-1
Ann.2
IEC 60947-2
EN60947-2
(Icu/Ics)
AC 690 V
500 V 2.5/2.5 2.5/2.5 7.5/7.5
440 V 2.5/2.5 2.5/2.5 7.5/7.5
415 V 2.5/2.5 2.5/2.5 7.5/7.5
400 V 5/5 5/5 7.5/7.5
380 V 5/5 5/5 7.5/7.5
230 V 7.5/7.5 7.5/7.5 15/15
DC 250 V (*1) 2.5/2.5 2.5/2.5 7.5/7.5
GB14048.2
(Icu/Ics)
AC 415 V 2.5/2.5 2.5/2.5 7.5/7.5
400 V 5/5 5/5 7.5/7.5
380 V 5/5 5/5 7.5/7.5
230 V 7.5/7.5 7.5/7.5 15/15
DC 250 V 2.5/2.5 2.5/2.5 7.5/7.5
NK
(Icu/Ics)
AC 450 V 2.5/2.5 2.5/2.5 7.5/7.5
240 V 7.5/7.5 7.5/7.5 15/15
DC 250 V 2.5/2.5 2.5/2.5 7.5/7.5

*1 สำหรับสินค้าที่มี 3 ขั้วและ 4 ขั้ว ให้ใช้เพียง 2 ขั้วเท่านั้น

ขนาดของ NF32-SV/NF63-SV

ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB รุ่น NF-S ซีรีส์ WS-V (รุ่นอเนกประสงค์) 30 ถึง 100 AF: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB รุ่น NF-S ซีรีส์ WS-V (รุ่นอเนกประสงค์) 30 ถึง 100 AF: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดฝังตัว

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB รุ่น NF-S ซีรีส์ WS-V (รุ่นอเนกประสงค์) 30 ถึง 100 AF: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดสอดเข้า

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB รุ่น NF-S ซีรีส์ WS-V (รุ่นอเนกประสงค์) 30 ถึง 100 AF: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • *ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าอื่นๆ
รหัสสินค้า
NF63-SV 4P 40A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ชนิด รูปแบบ พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
บล็อค 240 V AC
(kA)
กระแสลัดวงจรสูงสุด
(kA)
อุปกรณ์รวมภายใน

฿ 2,193.00

฿ 1,644.97

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -50AF7.57.5-440การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC13010090-สินค้าอเนกประสงค์----

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF63-SV 4P 40A ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-SV

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NF125-SV 2P 20A
NF125-SV 2P 32A
NF125-SV 2P 40A
NF125-SV 2P 50A
NF125-SV 2P 63A
NF63-SV 4P 50A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ชนิด รูปแบบ พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
บล็อค 240 V AC
(kA)
กระแสลัดวงจรสูงสุด
(kA)
อุปกรณ์รวมภายใน

฿ 2,570.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[100AF ถึง 199AF] 100AF3040-220ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวCE / PSE / CCC1306090-สินค้าอเนกประสงค์----

฿ 2,570.00

1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF3040-232ยึดด้วย สกรู-CE / PSE / CCC1306090-สินค้าอเนกประสงค์----

฿ 2,570.00

1 ชิ้น 6 วัน -[100AF ถึง 199AF] 100AF3040-240ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวCE / PSE / CCC1306090-สินค้าอเนกประสงค์----

฿ 2,570.00

1 ชิ้น 6 วัน -[100AF ถึง 199AF] 100AF3040-250ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวCE / PSE / CCC1306090-สินค้าอเนกประสงค์----

฿ 2,570.00

1 ชิ้น 72 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 100AF3040-263ยึดด้วย สกรู-CE / PSE / CCC1306090-สินค้าอเนกประสงค์----

฿ 2,193.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50AF7.57.5-450การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวCE / PSE / CCC13010090-สินค้าอเนกประสงค์----