(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
WS-V ซีรีส์ ประเภท NF-S เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ (รุ่นอเนกประสงค์)
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์แบบไม่ใช้ฟิวส์ขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด
· วิธีการเชื่อมต่อ: ชนิดติดตั้งด้านหน้า, ชนิดติดตั้งด้านหลัง, ชนิดฝังตัว, ชนิดสอดเข้า
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ เป็นสินค้าอเนกประสงค์
ชื่อรุ่น | NF32-SV | NF63-SV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C (45°C สำหรับใช้ทางทะเล) A | 3 5 10 15 20 30 | 32 | (3)(5) 10 15 20 30 40 50 | |||||||
จำนวนตำแหน่ง | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
พิกัดทนแรงดันของฉนวน ui V | 600 | 600 | 600 | |||||||
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด kA | JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690 V | — | — | — | ||||
500 V | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 7.5/7.5 | |||||||
440 V | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 7.5/7.5 | |||||||
415 V | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 7.5/7.5 | |||||||
400 V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | |||||||
380 V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | |||||||
230 V | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 15/15 | |||||||
DC | 250 V (*1) | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 7.5/7.5 | ||||||
GB14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415 V | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 7.5/7.5 | |||||
400 V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | |||||||
380 V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | |||||||
230 V | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 15/15 | |||||||
DC | 250 V | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 7.5/7.5 | ||||||
NK (Icu/Ics) | AC | 450 V | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 7.5/7.5 | — | ||||
240 V | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 15/15 | — | ||||||
DC | 250 V | 2.5/2.5 | — | 2.5/2.5 | — | 7.5/7.5 | — |
*1 สำหรับสินค้าที่มี 3 ขั้วและ 4 ขั้ว ให้ใช้เพียง 2 ขั้วเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
NF32-SV 2P 3A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ชนิด | รูปแบบ | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | บล็อค 240 V AC (kA) | กระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) | อุปกรณ์รวมภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,100.00 ฿ 825.00 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30AF | 5 | 2.5 | - | 2 | 3 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 50 | 90 | - | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF32-SV 2P 3A ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-SV
รหัสสินค้า |
---|
NF125-SV 2P 40A |
NF125-SV 2P 50A |
NF125-SV 2P 63A |
NF32-SV 2P 3A B |
NF32-SV 2P 3A PM |
NF32-SV 2P 4A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ชนิด | รูปแบบ | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | บล็อค 240 V AC (kA) | กระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) | อุปกรณ์รวมภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,570.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 30 | 40 | - | 2 | 40 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | CE / PSE / CCC | 130 | 60 | 90 | - | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | - | ||
฿ 2,570.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 30 | 40 | - | 2 | 50 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | CE / PSE / CCC | 130 | 60 | 90 | - | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | - | ||
฿ 2,570.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | 10 | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 30 | 40 | - | 2 | 63 | ยึดด้วย สกรู | - | CE / PSE / CCC | 130 | 60 | 90 | - | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | - | ||
฿ 1,532.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30AF | 5 | 2.5 | - | 2 | 3 | ยึดด้วย สกรู | รูปทรง ด้านหลัง | CE / PSE / CCC | 130 | 50 | 90 | - | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | - | ||
฿ 2,213.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 30AF | 5 | 2.5 | - | 2 | 3 | ยึดด้วย สกรู | เม็ดมีด รูปทรง | CE / PSE / CCC | 130 | 50 | 90 | - | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | - | ||
฿ 1,100.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30AF | 5 | 2.5 | - | 2 | 4 | ยึดด้วย สกรู | - | CE / PSE / CCC | 130 | 50 | 90 | - | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง