1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) S รุ่น อุปกรณ์สายไฟ ด้านหน้าของ ช่องเสียบ (รหัสสินค้า)

RELAYSOCKET

ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) S รุ่น อุปกรณ์สายไฟ ด้านหน้าของ ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต แบบกดครั้งเดียว รุ่น S แบบเชื่อมต่อสายไฟด้านหน้า
ฐานซ็อกเก็ตรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับติดตั้งตัวรีเลย์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับ: รีเลย์ ซีรี่ย์ (IDEC) RU, RF, RH, RY. RM และGT
● จำนวนขั้วของรีเลย์ : 1,2,3,4 และ 6
● รูปแบบซ็อกเก็ต : รูปทรงสี่เหลี่ยม และรูปทรงขากลม
● จำนวนขาซ็อกเก็ต: 5, 8 ,10, 11 และ14
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ตรีเลย์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในงานที่จำเป็นต้องเข้ามีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรีเลย์ในเครื่องจักร

รหัสสินค้า
SR2P-06B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรี่ส์ รีเลย์ รองรับการใช้งาน ( IDEC) จำนวนเสา รีเลย์ ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จำนวนหมุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ชนิด พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
สี บันทึก

฿ 95.00

฿ 57.10

RELAYSOCKET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน GT2ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8UL / TUV / CSA224061แบบหล่อ มาตรฐาน10สีดำ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SR2P-06B ในชุด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) S รุ่น อุปกรณ์สายไฟ ด้านหน้าของ ช่องเสียบ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SH1B-05C
SH2B-05B
SH2B-05C
SR3P-05B
SR3P-05C
SR3P-06B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรี่ส์ รีเลย์ รองรับการใช้งาน ( IDEC) จำนวนเสา รีเลย์ ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จำนวนหมุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ชนิด พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
สี บันทึก

฿ 130.00

20 ชิ้น ขอราคา RH1ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม5UL / TUV / CSA29.52070.7ประเภทการป้องกันนิ้ว10 ( เทอร์มินอล ขดลวด , 7)สีเทา-

฿ 110.00

1 ชิ้น 4 วัน RH2ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL / TUV / CSA253069.5แบบหล่อ มาตรฐาน10สีดำ-

฿ 167.00

20 ชิ้น ขอราคา RH2ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL / TUV / CSA29.53070.7ประเภทการป้องกันนิ้ว10สีเทา-

฿ 138.34

10 ชิ้น 98 วัน GT3ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม11UL / TUV / CSA28.54255แบบหล่อ มาตรฐาน10สีดำ-

฿ 397.00

10 ชิ้น ขอราคา GT3ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม11UL / TUV / CSA304260.2ประเภทการป้องกันนิ้ว10สีเทา-

฿ 152.00

20 ชิ้น ขอราคา GT3ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม11UL / TUV / CSA225961แบบหล่อ มาตรฐาน10สีดำ-