1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) S รุ่น อุปกรณ์สายไฟ ด้านหน้าของ ช่องเสียบ (รหัสสินค้า)

RELAY SOCKET

ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) S รุ่น อุปกรณ์สายไฟ ด้านหน้าของ ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต แบบกดครั้งเดียว รุ่น S แบบเชื่อมต่อสายไฟด้านหน้า
ฐานซ็อกเก็ตรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับติดตั้งตัวรีเลย์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับ: รีเลย์ ซีรี่ย์ (IDEC) RU, RF, RH, RY. RM และGT
● จำนวนขั้วของรีเลย์ : 1,2,3,4 และ 6
● รูปแบบซ็อกเก็ต : รูปทรงสี่เหลี่ยม และรูปทรงขากลม
● จำนวนขาซ็อกเก็ต: 5, 8 ,10, 11 และ14
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ตรีเลย์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในงานที่จำเป็นต้องเข้ามีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรีเลย์ในเครื่องจักร

รหัสสินค้า
SY2S-05C SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรี่ส์ รีเลย์ รองรับการใช้งาน ( IDEC) จำนวนเสา รีเลย์ ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จำนวนหมุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ชนิด พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
สี บันทึก

฿ 158.00

฿ 135.71

RELAY SOCKET 20 ชิ้น ขอราคา RY2ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL / TUV / CSA292065.6ประเภทการป้องกันนิ้ว7สีเทา-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา