(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL, CSA และTÜVหลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีประเภท Self-up และ Touch down ด้วย
[คุณสมบัติ]
· ตัวหลักและแผ่นปลายใช้เรซินที่ผ่านการรับรองจาก UL สำหรับการไม่ลุกติดไฟสูง (UL94V-O)
· นอกจากราง DIN ขนาดกว้าง 35 มม. แล้วยังสามารถติดตั้งด้วยรางชนิด C กว้าง 30 มม.
· แผ่นมาร์คขนาดกว้าง 9.5 มม. สามารถใช้ได้กับทุกรุ่น
· มีตัวเลือกแผ่นทำเครื่องหมายชนิดสไลด์มุมกว้าง 17 มม. (สำหรับ BN10W ถึง BN30W)
· หากวางติดกับเทอร์มินอลบล็อคและ/หรือสกรูเทอร์มินอลที่มีความจุกระแสไฟฟ้าแตกต่างกัน สามารถประกอบกียได้โดยไม่ต้องใช้ฝาปิดเทอมินัล (BN10W ถึง BN150W)
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ความจุขนาดใหญ่ที่มีสกรูขันแน่นและสตัด
· ประเภทที่ยึดเข้ากับแผงได้โดยตรง
· การเพิ่มและถอดเทอร์มินอลในอุปกรณ์ขั้วเดี่ยวทำได้ง่าย (BN10W ถึง BN30W)
· สอดคล้องกับมาตรฐาน JISC2811 “เทอร์มินอลบล็อคสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม”
· ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน UL, CSA และ EN (ผ่านการรับรองTÜV) เป็น มาตรฐาน
· มีเครื่องหมาย UL CSA และ TÜV (ทุกรุ่นที่มีฟิวส์ ยกเว้นเทอร์มินอลทั่วไป)
· คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองการทำงานของอุปกรณ์สายไฟสนามมาตรฐาน UL (FW2)
รหัสสินค้า |
---|
BN300NW4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | วิธีการติดตั้ง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ชนิด | สเปค | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | ทางเดิน | เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | ฟิวส์ แบบฝัง (A) | จัดอันดับสอดคล้อง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) | ฝาครอบเทอร์มินอล | ขนาดของการเติมโลหะ เทอร์มินอล ลความสูง x ความกว้าง (มิลลิเมตร) | บันทึก | มาตรฐาน UL | มาตรฐาน CSA | มาตรฐาน TÜV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,013.00 ฿ 1,421.18 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | [สกรู] สกรู | รางปีกนก (DIN Rail) | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 4 | M10 | 1 ถึง 1 | 310 | 310 | ชนิดความจุสูง | ชนิดสตัด | 44 | รวมในชุด | รวมในชุด | ล้มเหลว | 40.5 | NA | 150 | ชนิดถอดได้ | - | - | ○ | ○ | ○ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง