(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL, CSA และTÜVหลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีประเภท Self-up และ Touch down ด้วย
[คุณสมบัติ]
· ตัวหลักและแผ่นปลายใช้เรซินที่ผ่านการรับรองจาก UL สำหรับการไม่ลุกติดไฟสูง (UL94V-O)
· นอกจากราง DIN ขนาดกว้าง 35 มม. แล้วยังสามารถติดตั้งด้วยรางชนิด C กว้าง 30 มม.
· แผ่นมาร์คขนาดกว้าง 9.5 มม. สามารถใช้ได้กับทุกรุ่น
· มีตัวเลือกแผ่นทำเครื่องหมายชนิดสไลด์มุมกว้าง 17 มม. (สำหรับ BN10W ถึง BN30W)
· หากวางติดกับเทอร์มินอลบล็อคและ/หรือสกรูเทอร์มินอลที่มีความจุกระแสไฟฟ้าแตกต่างกัน สามารถประกอบกียได้โดยไม่ต้องใช้ฝาปิดเทอมินัล (BN10W ถึง BN150W)
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ความจุขนาดใหญ่ที่มีสกรูขันแน่นและสตัด
· ประเภทที่ยึดเข้ากับแผงได้โดยตรง
· การเพิ่มและถอดเทอร์มินอลในอุปกรณ์ขั้วเดี่ยวทำได้ง่าย (BN10W ถึง BN30W)
· สอดคล้องกับมาตรฐาน JISC2811 “เทอร์มินอลบล็อคสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม”
· ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน UL, CSA และ EN (ผ่านการรับรองTÜV) เป็น มาตรฐาน
· มีเครื่องหมาย UL CSA และ TÜV (ทุกรุ่นที่มีฟิวส์ ยกเว้นเทอร์มินอลทั่วไป)
· คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองการทำงานของอุปกรณ์สายไฟสนามมาตรฐาน UL (FW2)
รหัสสินค้า |
---|
BN75W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | วิธีการติดตั้ง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ชนิด | สเปค | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | ทางเดิน | เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | ฟิวส์ แบบฝัง (A) | จัดอันดับสอดคล้อง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) | ฝาครอบเทอร์มินอล | ขนาดของการเติมโลหะ เทอร์มินอล ลความสูง x ความกว้าง (มิลลิเมตร) | บันทึก | มาตรฐาน UL | มาตรฐาน CSA | มาตรฐาน TÜV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.00 ฿ 46.67 | TERMINALBLOCKTERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สกรู] สกรู | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วนแยก | 1 | M6 | 1 ถึง 1 | 94 | 80 | ชนิดความจุสูง | ชนิดขันแน่นด้วยสกรู | 20 | จำหน่ายแยก | จำหน่ายแยก | ล้มเหลว | 17 | NA | 22 | ชนิดถอดได้ | - | - | ○ | ○ | ○ |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BN75W ในชุด BN-W / BNH-W Series เทอร์มินอลบล็อค
รหัสสินค้า |
---|
BN15LWT |
BN15LWTPN50 |
BN15MC10 |
BND15LW |
BND15W |
BND15WT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | วิธีการติดตั้ง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ชนิด | สเปค | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | ทางเดิน | เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | ฟิวส์ แบบฝัง (A) | จัดอันดับสอดคล้อง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) | ฝาครอบเทอร์มินอล | ขนาดของการเติมโลหะ เทอร์มินอล ลความสูง x ความกว้าง (มิลลิเมตร) | บันทึก | มาตรฐาน UL | มาตรฐาน CSA | มาตรฐาน TÜV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สกรู] สกรู | - | - | 1 | M4 | - | 30 | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 25.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สกรู] สกรู | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วนแยก | 1 | M4 | 1 ถึง 1 | 30 | 30 | รูปร่างทั่วไป | ชนิดเซลฟ์อัพ | 10.5 | จำหน่ายแยก | จำหน่ายแยก | ใช้งานได้ | 8.5 | NA | 3.5 | ชนิดถอดได้ | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
฿ 268.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สกรู] สกรู | รางปีกนก (DIN Rail) | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 10 | M3 | 1 ถึง 1 | 16 | - | เทอร์มินอลแบบใช้ร่วมกันได้ | ชนิดเซลฟ์อัพ | 8 | จำหน่ายแยก | จำหน่ายแยก | ล้มเหลว | 6.7 | NA | 1.25 (สูงสุด 2) | ชนิดถอดได้ | - | - | - | - | - | ||
฿ 73.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สกรู] สกรู | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วนแยก | 1 | M3.5 | 1 ถึง 1 | 21 | 15 | เทอร์มินอลบล็อคแบบสองระดับ | ชนิดเซลฟ์อัพ | 10.5 | จำหน่ายแยก | จำหน่ายแยก | ใช้งานได้ | 8.5 | NA | 2 | ชนิดถอดได้ | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
฿ 73.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สกรู] สกรู | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วนแยก | 1 | M3 | 1 ถึง 1 | 16 | 10 | เทอร์มินอลบล็อคแบบสองระดับ | ชนิดเซลฟ์อัพ | 8 | จำหน่ายแยก | จำหน่ายแยก | ใช้งานได้ | 6.7 | NA | 1.25 (สูงสุด 2) | ชนิดถอดได้ | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
฿ 80.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สกรู] สกรู | - | - | 1 | M3.5 | - | 21 | - | ชั้นสอง | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง