1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BN-W / BNH-W Series เทอร์มินอลบล็อค (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

BN-W / BNH-W Series เทอร์มินอลบล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL, CSA และTÜVหลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีประเภท Self-up และ Touch down ด้วย

[คุณสมบัติ]
· ตัวหลักและแผ่นปลายใช้เรซินที่ผ่านการรับรองจาก UL สำหรับการไม่ลุกติดไฟสูง (UL94V-O)
· นอกจากราง DIN ขนาดกว้าง 35 มม. แล้วยังสามารถติดตั้งด้วยรางชนิด C กว้าง 30 มม.
· แผ่นมาร์คขนาดกว้าง 9.5 มม. สามารถใช้ได้กับทุกรุ่น
· มีตัวเลือกแผ่นทำเครื่องหมายชนิดสไลด์มุมกว้าง 17 มม. (สำหรับ BN10W ถึง BN30W)
· หากวางติดกับเทอร์มินอลบล็อคและ/หรือสกรูเทอร์มินอลที่มีความจุกระแสไฟฟ้าแตกต่างกัน สามารถประกอบกียได้โดยไม่ต้องใช้ฝาปิดเทอมินัล (BN10W ถึง BN150W)
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ความจุขนาดใหญ่ที่มีสกรูขันแน่นและสตัด
· ประเภทที่ยึดเข้ากับแผงได้โดยตรง
· การเพิ่มและถอดเทอร์มินอลในอุปกรณ์ขั้วเดี่ยวทำได้ง่าย (BN10W ถึง BN30W)
· สอดคล้องกับมาตรฐาน JISC2811 “เทอร์มินอลบล็อคสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม”
· ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน UL, CSA และ EN (ผ่านการรับรองTÜV) เป็น มาตรฐาน
· มีเครื่องหมาย UL CSA และ TÜV (ทุกรุ่นที่มีฟิวส์ ยกเว้นเทอร์มินอลทั่วไป)
· คุณสมบัติที่ได้รับการรับรองการทำงานของอุปกรณ์สายไฟสนามมาตรฐาน UL (FW2)

รหัสสินค้า
BN200BW4K SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการเชื่อมต่อสายไฟ วิธีการติดตั้ง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด สกรู จำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ชนิด สเปค พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ปก (อุปกรณ์เสริม) แผ่นป้าย (รวม) ทางเดิน เทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)
ฟิวส์ แบบฝัง
(A)
จัดอันดับสอดคล้อง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน)
(ตารางมิลลิเมตร)
ฝาครอบเทอร์มินอล ขนาดของการเติมโลหะ เทอร์มินอล ลความสูง x ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
บันทึก มาตรฐาน UL มาตรฐาน CSA มาตรฐาน TÜV

฿ 1,475.00

฿ 1,264.22

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 98 วัน -[สกรู] สกรูอุปกรณ์เสริม โดยตรงผลิตภัณฑ์ ประกอบ4M101 ถึง 1240200ชนิดความจุสูงชนิดขันแน่นด้วยสกรู37รวมในชุดรวมในชุดล้มเหลว33NA100ชนิดถอดได้--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BN200BW4K ในชุด BN-W / BNH-W Series เทอร์มินอลบล็อค

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BN15LWT
BN15LWTPN50
BN15MC10
BN200NW2
BN200NW3
BN200NW3K
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการเชื่อมต่อสายไฟ วิธีการติดตั้ง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด สกรู จำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ชนิด สเปค พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ปก (อุปกรณ์เสริม) แผ่นป้าย (รวม) ทางเดิน เทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)
ฟิวส์ แบบฝัง
(A)
จัดอันดับสอดคล้อง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน)
(ตารางมิลลิเมตร)
ฝาครอบเทอร์มินอล ขนาดของการเติมโลหะ เทอร์มินอล ลความสูง x ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
บันทึก มาตรฐาน UL มาตรฐาน CSA มาตรฐาน TÜV

฿ 25.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สกรู] สกรู--1M4-30-มาตรฐาน-------3.5------

฿ 25.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สกรู] สกรูรางปีกนก (DIN Rail)ชิ้นส่วนแยก1M41 ถึง 13030รูปร่างทั่วไปชนิดเซลฟ์อัพ10.5จำหน่ายแยกจำหน่ายแยกใช้งานได้8.5NA3.5ชนิดถอดได้--

฿ 268.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สกรู] สกรูรางปีกนก (DIN Rail)ผลิตภัณฑ์ ประกอบ10M31 ถึง 116-เทอร์มินอลแบบใช้ร่วมกันได้ชนิดเซลฟ์อัพ8จำหน่ายแยกจำหน่ายแยกล้มเหลว6.7NA1.25 (สูงสุด 2)ชนิดถอดได้-----

฿ 848.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สกรู] สกรูรางปีกนก (DIN Rail)ผลิตภัณฑ์ ประกอบ2M101 ถึง 1240200ชนิดความจุสูงชนิดสตัด37รวมในชุดรวมในชุดล้มเหลว33NA100ชนิดถอดได้--

฿ 1,230.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สกรู] สกรูรางปีกนก (DIN Rail)ผลิตภัณฑ์ ประกอบ3M101 ถึง 1240200ชนิดความจุสูงชนิดสตัด37รวมในชุดรวมในชุดล้มเหลว33NA100ชนิดถอดได้--

฿ 1,281.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สกรู] สกรูอุปกรณ์เสริม โดยตรงผลิตภัณฑ์ ประกอบ3M101 ถึง 1240200ชนิดความจุสูงชนิดสตัด37รวมในชุดรวมในชุดล้มเหลว33NA100ชนิดถอดได้--