(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบฉนวนกันความร้อนสำหรับหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ CW ซีรีส์
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งกับหางปลาที่ติดมาได้
· เพื่อให้แน่ใจว่าเทอร์มินัลทั้งหมดมีฉนวน ต้องไม่มีส่วนชาร์จแบบเปิด
· เน้นฝาครอบฉนวนกันความร้อนเฉพาะด้านที่ตรงกับรูปทรงของ ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสูงของผลิตภัณฑ์หลังจากติดตั้ง
· กึ่งโปร่งแสง จึงสามารถตรวจสอบอุปกรณ์เสริมฉนวนกันความร้อนในขณะที่ติดตั้ง
[การใช้งาน]
· ฝาครอบหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าแรงดันต่ำ
สามารถต่อเข้ากับ หางปลา ได้
เพื่อให้แน่ใจว่าเทอร์มินัลทั้งหมดมีฉนวน ไม่มีส่วนที่ไม่ได้รับการหุ้ม
มี ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน เฉพาะด้าน ที่ตรงกับ รูปทรง ของ ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของความสูงของ ผลิตภัณฑ์ หลังจากติดตั้ง
กึ่งโปร่งแสง จึงสามารถตรวจสอบ อุปกรณ์เสริม ฉนวนกันความร้อน ในขณะที่ติดตั้ง
ชื่อชนิด | รุ่นที่รองรับ |
---|---|
CW-M1 | เทอร์มินัลสำรองรอง CW-L, LP, LM, LS, LMS ประเภท CT 2,000 หรือน้อยกว่า |
CW-M2 | CW-LP, เทอร์มินัล CT ประเภทหลักของ LS |
CW-M3 | CW-40LM, 15LMS 2,500 ถึง 4,000 A เทอร์มินัลสำรอง |
ชื่อประเภท CT | มีค่าพิกัด | ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
CW-M1 | CW-M2 | CW-M3 | |||
CW-5L | 60 ถึง 750 A | 2 | — | — | ขั้วต่อสำรอง |
CW-15L | 100 ถึง 750 A | 2 | — | — | " |
CW-40L | 150 ถึง 750 A | 2 | — | — | " |
CW-5LP | 1 ถึง 50 A | 2 | 2 | — | ใช้สำหรับขั้วต่อหลักและขั้วต่อสำรอง |
CW-15LP | 1 ถึง 50 A | 2 | 2 | — | " |
CW-40LP | 1 ถึง 50 A | 2 | 2 | — | " |
CW-15LM | 150 ถึง 750 A | 2 | — | — | ขั้วต่อสำรอง |
CW-40LM, 15LMS | 200 ถึง 2,000 A | 2 | — | — | " |
CW-40LM, 15LMS | 2,500 ถึง 4,000 A | — | — | 2 | " |
CW-15LM | 1,500 ถึง 4,000 A | — | — | 2 | " |
CW-15LS | 5 ถึง 30 A | 2 | 2 | — | ใช้สำหรับขั้วต่อหลักและขั้วต่อสำรอง |
CW-15LS | 40 ถึง 750 A | 2 | — | — | ขั้วต่อสำรอง |
CW-M1
CW-M2
CW-M3
รหัสสินค้า |
---|
CW-M1 |
CW-M2 |
CW-M3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | หม้อแปลง กระแสไฟฟ้า ใช้งานได้ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.00 ฿ 52.50 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | CW-40L / CW-40LM / CW-40LP / CW-15L / CW-15LM / CW-15LMS / CW-15LP / CW-15LS / CW-5L / CW-5LP | ขั้วต่อสำรองของ CW-L, LP, LM, LS, CT ชนิด LMS ไม่เกิน 2000 A จำนวนที่สั่ง: 100 | ||
฿ 70.00 ฿ 52.50 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 100 ชิ้น | 72 วัน | 100 | CW-40LP / CW-15LP / CW-15LS / CW-5LP | ขั้วต่อหลักของ CW-LP, CT ชนิด LS จำนวนที่สั่ง: 100 | ||
฿ 70.00 ฿ 52.50 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 100 ชิ้น | 72 วัน | - | CW-40LM / CW-15LM / CW-15LMS | ขั้วต่อสำรองของ CW-40LM, 15LMS 2500 ถึง 4000 A จำนวนที่สั่ง: 100 |
กำลังโหลด …
สเปค | กึ่งโปร่งแสง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง