(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อคใช้พื้นที่ขนาดเล็ก มีให้ใช้งานเป็นแบบ ชนิดที่มีการยึดติดราง หรือ ยึดอยู่กับที่เทอร์มินอลบล็อค
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งเทอร์มินอลบล็อคประเภทยึดอยู่กับที่ได้โดยตรง
· ชนิดที่มีการยึดติดราง สามารถติดตั้งกับรางขนาดกว้าง 15 มม. ตามมาตรฐาน DIN
·ตัวเครื่อง 2 ชนิด (สีดำ, สีฟ้า) (BD8 / ชนิดติดตั้ง รางเท่านั้น)
· ผลิตจากเรซิ่นชนิดหน่วงไฟสูงที่ได้มาตรฐาน UL (UL94V-0)
· สามารถติดตั้งรางตรงส่วนปลายได้ง่าย
· ชนิด Low Profile ออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพื้นที่
· โครงสร้างแข็ง ออกโดยมุ่งเน้นความปลอดภัย
· สอดคล้องกับมาตรฐาน JISC2811 “เทอร์มินอลบล็อคสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม”
· ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL / CSA
ระยะพิตช์ระหว่างเทอร์มินอล | รูปทรงเทอร์มินอล | รหัสรุ่น (□: จำนวนตำแหน่ง) (หมายเลขรุ่นสำหรับสั่งซื้อ) | สีหลักของตัวผลิตภัณฑ์ (รหัสสี) | จำนวนตำแหน่ง | สายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|
8 mm | สกรู M3 (ชนิดเซลฟ์อัพ) | BD8-MB□ | สีดำ (B) | 2 ถึง 35 | 1.25 (2) มม.^2 (คำสั่ง-) |
8 mm | สำหรับทั้งสกรู M3 และการบัดกรี (ชนิดเซลฟ์อัพ) | BD8S-MB□ | สีดำ (B) | 2 ถึง 35 | 1.25 (2) มม.^2 (คำสั่ง-) |
7 mm | สกรู M3 (ชนิดเซลฟ์อัพ) | BD7-MB□ | สีดำ (B) | 2 ถึง 40 | 1.25 (2) มม.^2 (คำสั่ง-) |
5 mm | สกรูปรับระดับ M3 | BDK5-MB□ | สีดำ (B) | 2 ถึง 56 | 1.25 มม.^2 |
*) พิกัด 1.25 มม.^2 แต่มีโครงสร้างที่สามารถเชื่อมต่อได้ 2 มม.^2
หมายเลข □ ในหมายเลขรุ่นระบุจำนวนตำแหน่ง
Part name | วัสดุ (ผิวสำเร็จ) |
---|---|
บอดี้หลัก | เรซิ่น PPE ดัดแปลง |
ฟิตติ้งโลหะสำหรับเทอร์มินอล | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) |
ฟิตติ้งโลหะสำหรับเทอร์มินอล (BD8S เท่านั้น) | ทองเหลือง (ชุบดีบุก) |
สกรูเทอร์มินอล | เหล็กกล้า (ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต) |
() ขนาดภายในรวมฝาครอบ โปรดดูตารางขนาดเทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่สำหรับขนาด P และ L
เอกสารแสดงมาตรฐานที่ผ่านการรับรอง | JIS | UL/CSA | JIS | UL/CSA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดทั่วไป | พิกัดทนแรงดันของฉนวนไฟฟ้า | 380 V | 300 V (*3) | 250 V | 300 V (*3) | |
กระแสไฟฟ้าที่ให้พลังงาน (*2) | 16 A | 15 A | 16 A | 15 A | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,500 V AC (เป็นเวลา 1 นาที) | |||||
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ หรือมากกว่า | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -25 ถึง + 55 ° c (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -25 ถึง + 70℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 45 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
สายไฟที่รองรับการใช้งาน | 1.25 มม.^2 (2 มม.^2) (*1) | 14-20 AWG (สายตัน / สายตีเกลียว) | 1.25 มม.^2 (2 มม.^2) (*1) | 14-20 AWG (สายตัน / สายตีเกลียว) | ||
อื่น ๆ | สกรูเทอร์มินอล | M3 | ||||
จำนวนขั้วต่อแบบย้ำสูงสุด | 2 | 1 | ||||
สีบอดี้ (รหัสสี) | เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่สีดำ (B), สีน้ำเงิน (S)* เท่านั้น | |||||
น้ำหนัก (ประมาณ) | 4.8 ก. (ต่อขั้ว) | |||||
อุปกรณ์เสริมที่รองรับการใช้งาน | เพลทปิดท้าย (สำหรับติดตั้งบนราง) | รุ่น BDE11 * | ||||
ราง (สำหรับติดตั้งบนราง) | ราง DIN Rail กว้าง 15 มม. | รุ่น BDA1000 (อะลูมิเนียม) | ||||
รุ่น BDP1000 (ทำจากเหล็กกล้า) | ||||||
ฝาครอบเทอร์มินอล | รุ่น BDC1000 | |||||
แผ่นทำเครื่องหมาย | ทำจาก PVC (พื้นผิว: ลื่น) | รุ่น BDM11 | ||||
ทำจากไฟเบอร์ (พื้นผิว: หยาบ) | ชนิด BDM12 | |||||
คลิปล็อคท้าย (สำหรับติดตั้งบนราง) | ชนิด BDL11 | |||||
จัมเปอร์บาร์ | ชนิด BNJ26W, ชนิด NJ26WB, ชนิด J26FW, ชนิด 26FWB |
* (รหัสสีบอดี้): สีดำ (B), สีน้ำเงิน (S)
*1) ค่าในวงเล็บ ()สำหรับสายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน ซึ่งมีพิกัดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS
*2) โปรดดูที่แค็ตตาล็อก เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะแตกต่างกันไปตามสภาพการทำงาน
*3) พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 V เมื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าซึ่งจำแนกตามมาตรฐาน UL (ตัวอย่าง: อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เช่น อุปกรณ์เชิงพาณิชย์/สำนักงาน เครื่องใช้ในบ้าน และแฟกซ์)
เอกสารแสดงมาตรฐานที่ผ่านการรับรอง | JIS | UL/CSA | JIS | UL/CSA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดทั่วไป | พิกัดทนแรงดันของฉนวนไฟฟ้า | 250 V | 300 V (*3) | 250 V | 300 V (*3) | |
กระแสไฟฟ้าที่ให้พลังงาน (*2) | 14 A | 10 A | 14 A | 10 A | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,500 V AC (เป็นเวลา 1 นาที) | |||||
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ หรือมากกว่า | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -25 ถึง + 55 ° c (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -25 ถึง + 70℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 45 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
สายไฟที่รองรับการใช้งาน | 1.25 มม.^2 (2 มม.^2) (*1) | 16-20 AWG (สายตัน / สายตีเกลียว) | 1.25 มม.^2 | 16-20 AWG (สายตัน) | ||
อื่น ๆ | สกรูเทอร์มินอล | M3 | ||||
จำนวนขั้วต่อแบบย้ำสูงสุด | 2 | — | ||||
สีบอดี้ (รหัสสี) | สีดำ | |||||
น้ำหนัก (ประมาณ) | 3.6 ก. (ต่อขั้ว) | 3.4 ก. (ต่อขั้ว) | ||||
อุปกรณ์เสริมที่รองรับการใช้งาน | เพลทปิดท้าย (สำหรับติดตั้งบนราง) | ชนิด BDE12B | ||||
ราง (สำหรับติดตั้งบนราง) | รางชนิด TH15 (ราง DIN Rail กว้าง 15 มม.) | รุ่น BDA1000 (อะลูมิเนียม) | ||||
รุ่น BDP1000 (ทำจากเหล็กกล้า) | ||||||
ฝาครอบเทอร์มินอล | รุ่น BDC1000S | |||||
แผ่นทำเครื่องหมาย | ทำจาก PVC (พื้นผิว: ลื่น) | รุ่น BNM8 | ||||
ทำจากไฟเบอร์ (พื้นผิว: หยาบ) | รุ่น BNM10 | |||||
คลิปล็อคท้าย (สำหรับติดตั้งบนราง) | ชนิด BDL11 | |||||
จัมเปอร์บาร์ | รุ่น BDJ10, BDJ10B, BDJ10F, BDJ10FB | — |
*1) ค่าในวงเล็บ ()สำหรับสายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน ซึ่งมีพิกัดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS
*2) โปรดดูที่แค็ตตาล็อก เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะแตกต่างกันไปตามสภาพการทำงาน
*3) พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 V เมื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าซึ่งจำแนกตามมาตรฐาน UL (ตัวอย่าง: อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เช่น อุปกรณ์เชิงพาณิชย์/สำนักงาน เครื่องใช้ในบ้าน และแฟกซ์)
Drawing ระบุขนาดของรุ่น BD8-MB□ (หน่วย: มม.)
จำนวนตำแหน่ง | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 37.9 | 45.85 | 53.8 | 61.75 | 69.7 | 85.6 | 101.5 | 117.4 | 133.3 | 141.25 |
P | 29.9 | 37.85 | 45.8 | 53.75 | 61.7 | 77.6 | 93.5 | 109.4 | 125.3 | 133.25 |
จำนวนตำแหน่ง | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | สูตรคำนวณขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 149.2 | 165.1 | 181 | 220.75 | 260.5 | 300.3 | L = 22+ (7.95n) ^±0.5 |
P | 141.2 | 157.1 | 173 | 212.75 | 252.5 | 292.3 | P = 14+ (7.95n) ^±0.5 |
รายการขนาดเทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ รุ่น BD8-MB□
น้ำหนัก (ต่อขั้ว): 4.8 ก.
Drawing ระบุขนาดของรุ่น BD7-MB□ (หน่วย: มม.)
จำนวนตำแหน่ง | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 35.8 | 42.7 | 49.6 | 56.5 | 63.4 | 77.2 | 91 | 104.8 | 118.6 | 125.5 |
P | 27.8 | 34.7 | 41.6 | 48.5 | 55.4 | 69.2 | 83 | 96.8 | 110.6 | 117.5 |
จำนวนตำแหน่ง | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | สูตรคำนวณขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 132.4 | 146.2 | 160 | 194.5 | 229 | 263.5 | 298 | L = 22 + (6.9n) ^±0.5 |
P | 124.4 | 138.2 | 152 | 186.5 | 221 | 255.5 | 290 | P = 14 + (6.9n) ^±0.5 |
รายการขนาดเทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ รุ่น BD7-MB□
น้ำหนัก (ต่อขั้ว): 3.6 ก.
Drawing ระบุขนาดของรุ่น BD8S-MB□ (หน่วย: มม.)
จำนวนตำแหน่ง | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 37.9 | 45.85 | 53.8 | 61.75 | 69.7 | 85.6 | 101.5 | 117.4 | 133.3 | 141.25 |
P | 29.9 | 37.85 | 45.8 | 53.75 | 61.7 | 77.6 | 93.5 | 109.4 | 125.3 | 133.25 |
จำนวนตำแหน่ง | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | สูตรคำนวณขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 149.2 | 165.1 | 181 | 220.75 | 260.5 | 300.3 | L = 22+ (7.95n) ^±0.5 |
P | 141.2 | 157.1 | 173 | 212.75 | 252.5 | 292.3 | P = 14+ (7.95n) ^±0.5 |
รายการขนาดเทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ รุ่น BD8S-MB□
น้ำหนัก (ต่อขั้ว): 4.8 ก.
Drawing ระบุขนาดของรุ่น BDK5-MB□ (หน่วย: มม.)
จำนวนตำแหน่ง | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 31.9 | 36.9 | 41.8 | 46.8 | 51.7 | 61.6 | 71.5 | 81.4 | 91.3 | 96.3 |
P | 23.9 | 28.9 | 33.8 | 38.8 | 43.7 | 53.6 | 63.5 | 73.4 | 83.3 | 88.3 |
จำนวนตำแหน่ง | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 101.2 | 111.1 | 121 | 145.8 | 170.5 | 195.3 | 220 | 244.8 | 269.5 | 274.5 |
P | 93.2 | 103.1 | 113 | 137.8 | 162.5 | 187.3 | 212 | 236.8 | 261.5 | 266.5 |
จำนวนตำแหน่ง | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | สูตรคำนวณขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 279.4 | 284.35 | 289.3 | 294.25 | 299.2 | L = 22 + (4.95n) ^±0.5 |
P | 271.4 | 276.35 | 281.3 | 286.25 | 291.2 | P = 14 + (4.95n) ^±0.5 |
รายการขนาดเทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ รุ่น BDK5-MB□
น้ำหนัก (ต่อขั้ว): 3.4 ก.
สำหรับการเชื่อมต่อขั้วต่อแบบย้ำ
ในกรณีที่เชื่อมต่อสายเคเบิลโดยตรง
*โปรดดูข้อมูลสินค้าในแคตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายการสินค้าด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
BD8-MB30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | วิธีการติดตั้ง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ชนิด | สเปค | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | ทางเดิน | เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | จัดอันดับสอดคล้อง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง | มาตรฐาน TÜV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 873.34 ฿ 524.18 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] สกรู | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 30 | M3 | 16 | 15 | เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ | ชนิดเซลฟ์อัพ | 8 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ใช้งานได้ | 6.7 | 1.25 (สูงสุด 2) | สีดำ | - |
กำลังโหลด …
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | ฝาครอบเทอร์มินอล | ชนิดถอดได้ | มาตรฐาน UL | ○ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน CSA | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BD8-MB30 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค BD Series
รหัสสินค้า |
---|
BD7-MB15 |
BD7-MB16 |
BD7-MB17 |
BD8-MB35 |
BD8-MB7 |
BD8-MB8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | วิธีการติดตั้ง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ชนิด | สเปค | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | ทางเดิน | เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | จัดอันดับสอดคล้อง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง | มาตรฐาน TÜV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สกรู] สกรู | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 15 | M3 | 14 | 10 | เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ | ชนิดเซลฟ์อัพ | 7 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ใช้งานได้ | 6 | 1.25 (สูงสุด 2) | สีดำ | - | ||
฿ 490.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สกรู] สกรู | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 16 | M3 | 14 | 10 | เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ | ชนิดเซลฟ์อัพ | 7 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ใช้งานได้ | 6 | 1.25 (สูงสุด 2) | สีดำ | - | ||
฿ 520.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] สกรู | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 17 | M3 | 14 | 10 | เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ | ชนิดเซลฟ์อัพ | 7 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ใช้งานได้ | 6 | 1.25 (สูงสุด 2) | สีดำ | - | ||
฿ 1,010.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] สกรู | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 35 | M3 | 16 | 15 | เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ | ชนิดเซลฟ์อัพ | 8 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ใช้งานได้ | 6.7 | 1.25 (สูงสุด 2) | สีดำ | - | ||
฿ 246.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สกรู] สกรู | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 7 | M3 | 16 | 15 | เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ | ชนิดเซลฟ์อัพ | 8 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ใช้งานได้ | 6.7 | 1.25 (สูงสุด 2) | สีดำ | - | ||
฿ 266.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สกรู] สกรู | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 8 | M3 | 16 | 15 | เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ | ชนิดเซลฟ์อัพ | 8 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ใช้งานได้ | 6.7 | 1.25 (สูงสุด 2) | สีดำ | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง