1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค BD Series (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

เทอร์มินอลบล็อค BD Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อคใช้พื้นที่ขนาดเล็ก มีให้ใช้งานเป็นแบบ ชนิดที่มีการยึดติดราง หรือ ยึดอยู่กับที่เทอร์มินอลบล็อค

[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งเทอร์มินอลบล็อคประเภทยึดอยู่กับที่ได้โดยตรง
· ชนิดที่มีการยึดติดราง สามารถติดตั้งกับรางขนาดกว้าง 15 มม. ตามมาตรฐาน DIN
·ตัวเครื่อง 2 ชนิด (สีดำ, สีฟ้า) (BD8 / ชนิดติดตั้ง รางเท่านั้น)
· ผลิตจากเรซิ่นชนิดหน่วงไฟสูงที่ได้มาตรฐาน UL (UL94V-0)
· สามารถติดตั้งรางตรงส่วนปลายได้ง่าย
· ชนิด Low Profile ออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพื้นที่
· โครงสร้างแข็ง ออกโดยมุ่งเน้นความปลอดภัย
· สอดคล้องกับมาตรฐาน JISC2811 “เทอร์มินอลบล็อคสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม”
· ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL / CSA

รายละเอียดจำเพาะของเทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ BD

ระยะพิตช์ระหว่างเทอร์มินอลรูปทรงเทอร์มินอลรหัสรุ่น (□: จำนวนตำแหน่ง)
(หมายเลขรุ่นสำหรับสั่งซื้อ)
สีหลักของตัวผลิตภัณฑ์
(รหัสสี)
จำนวนตำแหน่งสายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน
8 mmสกรู M3
(ชนิดเซลฟ์อัพ)
BD8-MB□สีดำ (B)2 ถึง 351.25 (2) มม.^2 (คำสั่ง-)
8 mmสำหรับทั้งสกรู M3 และการบัดกรี
(ชนิดเซลฟ์อัพ)
BD8S-MB□สีดำ (B)2 ถึง 351.25 (2) มม.^2 (คำสั่ง-)
7 mmสกรู M3
(ชนิดเซลฟ์อัพ)
BD7-MB□สีดำ (B)2 ถึง 401.25 (2) มม.^2 (คำสั่ง-)
5 mmสกรูปรับระดับ M3BDK5-MB□สีดำ (B)2 ถึง 561.25 มม.^2

*) พิกัด 1.25 มม.^2 แต่มีโครงสร้างที่สามารถเชื่อมต่อได้ 2 มม.^2
หมายเลข □ ในหมายเลขรุ่นระบุจำนวนตำแหน่ง

Part nameวัสดุ (ผิวสำเร็จ)
บอดี้หลักเรซิ่น PPE ดัดแปลง
ฟิตติ้งโลหะสำหรับเทอร์มินอลทองเหลือง (ชุบนิกเกิล)
ฟิตติ้งโลหะสำหรับเทอร์มินอล (BD8S เท่านั้น)ทองเหลือง (ชุบดีบุก)
สกรูเทอร์มินอลเหล็กกล้า (ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต)
 

ลักษณะภายนอกและ Drawing ระบุขนาดของ BD8-MB□ (ชนิดเซลฟ์อัพ)/ BD8S-MB□ (ชนิดใช้สกรูและบัดกรีร่วมกัน)

() ขนาดภายในรวมฝาครอบ โปรดดูตารางขนาดเทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่สำหรับขนาด P และ L

เอกสารแสดงมาตรฐานที่ผ่านการรับรองJISUL/CSAJISUL/CSA
พิกัดทั่วไปพิกัดทนแรงดันของฉนวนไฟฟ้า380 V300 V (*3)250 V300 V (*3)
กระแสไฟฟ้าที่ให้พลังงาน (*2)16 A15 A16 A15 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,500 V AC (เป็นเวลา 1 นาที)
ความต้านทานของฉนวน100 MΩ หรือมากกว่า
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-25 ถึง + 55 ° c (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ-25 ถึง + 70℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ความชื้นสัมพัทธ์45 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
สายไฟที่รองรับการใช้งาน1.25 มม.^2 (2 มม.^2) (*1)14-20 AWG (สายตัน / สายตีเกลียว)1.25 มม.^2 (2 มม.^2) (*1)14-20 AWG (สายตัน / สายตีเกลียว)
อื่น ๆสกรูเทอร์มินอลM3
จำนวนขั้วต่อแบบย้ำสูงสุด21
สีบอดี้ (รหัสสี)เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่สีดำ (B), สีน้ำเงิน (S)* เท่านั้น
น้ำหนัก (ประมาณ)4.8 ก. (ต่อขั้ว)
อุปกรณ์เสริมที่รองรับการใช้งานเพลทปิดท้าย (สำหรับติดตั้งบนราง)รุ่น BDE11 *
ราง (สำหรับติดตั้งบนราง)ราง DIN Rail กว้าง 15 มม.รุ่น BDA1000 (อะลูมิเนียม)
รุ่น BDP1000 (ทำจากเหล็กกล้า)
ฝาครอบเทอร์มินอลรุ่น BDC1000
แผ่นทำเครื่องหมายทำจาก PVC (พื้นผิว: ลื่น)รุ่น BDM11
ทำจากไฟเบอร์ (พื้นผิว: หยาบ)ชนิด BDM12
คลิปล็อคท้าย (สำหรับติดตั้งบนราง)ชนิด BDL11
จัมเปอร์บาร์ชนิด BNJ26W, ชนิด NJ26WB, ชนิด J26FW, ชนิด 26FWB

* (รหัสสีบอดี้): สีดำ (B), สีน้ำเงิน (S)
*1) ค่าในวงเล็บ ()สำหรับสายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน ซึ่งมีพิกัดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS
*2) โปรดดูที่แค็ตตาล็อก เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะแตกต่างกันไปตามสภาพการทำงาน
*3) พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 V เมื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าซึ่งจำแนกตามมาตรฐาน UL (ตัวอย่าง: อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เช่น อุปกรณ์เชิงพาณิชย์/สำนักงาน เครื่องใช้ในบ้าน และแฟกซ์)

ลักษณะภายนอกและ Drawing ระบุขนาดของ BD7-MB□ (ชนิดเซลฟ์อัพ)/BDK5-MB□ (สกรูปรับระดับ)

เอกสารแสดงมาตรฐานที่ผ่านการรับรองJISUL/CSAJISUL/CSA
พิกัดทั่วไปพิกัดทนแรงดันของฉนวนไฟฟ้า250 V300 V (*3)250 V300 V (*3)
กระแสไฟฟ้าที่ให้พลังงาน (*2)14 A10 A14 A10 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,500 V AC (เป็นเวลา 1 นาที)
ความต้านทานของฉนวน100 MΩ หรือมากกว่า
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-25 ถึง + 55 ° c (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ-25 ถึง + 70℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ความชื้นสัมพัทธ์45 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
สายไฟที่รองรับการใช้งาน1.25 มม.^2 (2 มม.^2) (*1)16-20 AWG (สายตัน / สายตีเกลียว)1.25 มม.^216-20 AWG (สายตัน)
อื่น ๆสกรูเทอร์มินอลM3
จำนวนขั้วต่อแบบย้ำสูงสุด2
สีบอดี้ (รหัสสี)สีดำ
น้ำหนัก (ประมาณ)3.6 ก. (ต่อขั้ว)3.4 ก. (ต่อขั้ว)
อุปกรณ์เสริมที่รองรับการใช้งานเพลทปิดท้าย (สำหรับติดตั้งบนราง)ชนิด BDE12B
ราง
(สำหรับติดตั้งบนราง)
รางชนิด TH15
(ราง DIN Rail กว้าง 15 มม.)
รุ่น BDA1000 (อะลูมิเนียม)
รุ่น BDP1000 (ทำจากเหล็กกล้า)
ฝาครอบเทอร์มินอลรุ่น BDC1000S
แผ่นทำเครื่องหมายทำจาก PVC (พื้นผิว: ลื่น)รุ่น BNM8
ทำจากไฟเบอร์ (พื้นผิว: หยาบ)รุ่น BNM10
คลิปล็อคท้าย (สำหรับติดตั้งบนราง)ชนิด BDL11
จัมเปอร์บาร์รุ่น BDJ10, BDJ10B, BDJ10F, BDJ10FB

*1) ค่าในวงเล็บ ()สำหรับสายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน ซึ่งมีพิกัดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS
*2) โปรดดูที่แค็ตตาล็อก เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะแตกต่างกันไปตามสภาพการทำงาน
*3) พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 V เมื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าซึ่งจำแนกตามมาตรฐาน UL (ตัวอย่าง: อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เช่น อุปกรณ์เชิงพาณิชย์/สำนักงาน เครื่องใช้ในบ้าน และแฟกซ์)

ขนาดของเทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่

Drawing ระบุขนาดของรุ่น BD8-MB□ (หน่วย: มม.)

จำนวนตำแหน่ง23456810121415
L37.945.8553.861.7569.785.6101.5117.4133.3141.25
P29.937.8545.853.7561.777.693.5109.4125.3133.25
จำนวนตำแหน่ง161820253035สูตรคำนวณขนาด
L149.2165.1181220.75260.5300.3L = 22+ (7.95n) ^±0.5
P141.2157.1173212.75252.5292.3P = 14+ (7.95n) ^±0.5

รายการขนาดเทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ รุ่น BD8-MB□
น้ำหนัก (ต่อขั้ว): 4.8 ก.

Drawing ระบุขนาดของรุ่น BD7-MB□ (หน่วย: มม.)

จำนวนตำแหน่ง23456810121415
L35.842.749.656.563.477.291104.8118.6125.5
P27.834.741.648.555.469.28396.8110.6117.5
จำนวนตำแหน่ง16182025303540สูตรคำนวณขนาด
L132.4146.2160194.5229263.5298L = 22 + (6.9n) ^±0.5
P124.4138.2152186.5221255.5290P = 14 + (6.9n) ^±0.5

รายการขนาดเทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ รุ่น BD7-MB□
น้ำหนัก (ต่อขั้ว): 3.6 ก.

Drawing ระบุขนาดของรุ่น BD8S-MB□ (หน่วย: มม.)

จำนวนตำแหน่ง23456810121415
L37.945.8553.861.7569.785.6101.5117.4133.3141.25
P29.937.8545.853.7561.777.693.5109.4125.3133.25
จำนวนตำแหน่ง161820253035สูตรคำนวณขนาด
L149.2165.1181220.75260.5300.3L = 22+ (7.95n) ^±0.5
P141.2157.1173212.75252.5292.3P = 14+ (7.95n) ^±0.5

รายการขนาดเทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ รุ่น BD8S-MB□
น้ำหนัก (ต่อขั้ว): 4.8 ก.

Drawing ระบุขนาดของรุ่น BDK5-MB□ (หน่วย: มม.)

จำนวนตำแหน่ง23456810121415
L31.936.941.846.851.761.671.581.491.396.3
P23.928.933.838.843.753.663.573.483.388.3
จำนวนตำแหน่ง16182025303540455051
L101.2111.1121145.8170.5195.3220244.8269.5274.5
P93.2103.1113137.8162.5187.3212236.8261.5266.5
จำนวนตำแหน่ง5253545556สูตรคำนวณขนาด
L279.4284.35289.3294.25299.2L = 22 + (4.95n) ^±0.5
P271.4276.35281.3286.25291.2P = 14 + (4.95n) ^±0.5

รายการขนาดเทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ รุ่น BDK5-MB□
น้ำหนัก (ต่อขั้ว): 3.4 ก.

ข้อควรระวังในการเดินสายไฟ

สำหรับการเชื่อมต่อขั้วต่อแบบย้ำ

  • เมื่อใช้ขั้วต่อแบบย้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดชิ้นส่วนหุ้มที่เป็นฉนวน

ในกรณีที่เชื่อมต่อสายเคเบิลโดยตรง

  • กรุณาสอดจนกว่าวัสดุเคลือบสายเคเบิลจะสัมผัสกับฟิตติ้งของเทอร์มินอล
  • ความยาวของการปอกวัสดุเคลือบสายเคเบิลควรมากกว่าความกว้างของแหวนรอง
  • เมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้ง 2 สายโดยตรง โปรดใช้ขนาดเดียวกันสำหรับทั้งสองสาย

*โปรดดูข้อมูลสินค้าในแคตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายการสินค้าด้านบน

รหัสสินค้า
BDK5-MB10 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการเชื่อมต่อสายไฟ วิธีการติดตั้ง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ชนิด สเปค พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ปก (อุปกรณ์เสริม) แผ่นป้าย (รวม) ทางเดิน เทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)
จัดอันดับสอดคล้อง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน)
(ตารางมิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง มาตรฐาน TÜV

฿ 576.67

฿ 346.12

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สกรู] สกรูอุปกรณ์เสริม โดยตรงผลิตภัณฑ์ ประกอบ10M31410เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ชุดสกรู5มีจำหน่ายมีจำหน่ายล้มเหลว2.11.25สีดำ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 ฝาครอบเทอร์มินอล ชนิดถอดได้ มาตรฐาน UL
มาตรฐาน CSA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BDK5-MB10 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค BD Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BD7-MB15
BD7-MB16
BD7-MB17
BDK5-MB12
BDK5-MB14
BDK5-MB15
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการเชื่อมต่อสายไฟ วิธีการติดตั้ง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ชนิด สเปค พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ปก (อุปกรณ์เสริม) แผ่นป้าย (รวม) ทางเดิน เทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)
จัดอันดับสอดคล้อง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน)
(ตารางมิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง มาตรฐาน TÜV

฿ 461.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สกรู] สกรูอุปกรณ์เสริม โดยตรงผลิตภัณฑ์ ประกอบ15M31410เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ชนิดเซลฟ์อัพ7มีจำหน่ายมีจำหน่ายใช้งานได้61.25 (สูงสุด 2)สีดำ-

฿ 490.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สกรู] สกรูอุปกรณ์เสริม โดยตรงผลิตภัณฑ์ ประกอบ16M31410เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ชนิดเซลฟ์อัพ7มีจำหน่ายมีจำหน่ายใช้งานได้61.25 (สูงสุด 2)สีดำ-

฿ 520.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สกรู] สกรูอุปกรณ์เสริม โดยตรงผลิตภัณฑ์ ประกอบ17M31410เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ชนิดเซลฟ์อัพ7มีจำหน่ายมีจำหน่ายใช้งานได้61.25 (สูงสุด 2)สีดำ-

฿ 678.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สกรู] สกรูอุปกรณ์เสริม โดยตรงผลิตภัณฑ์ ประกอบ12M31410เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ชุดสกรู5มีจำหน่ายมีจำหน่ายล้มเหลว2.11.25สีดำ-

฿ 771.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สกรู] สกรูอุปกรณ์เสริม โดยตรงผลิตภัณฑ์ ประกอบ14M31410เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ชุดสกรู5มีจำหน่ายมีจำหน่ายล้มเหลว2.11.25สีดำ-

฿ 815.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สกรู] สกรูอุปกรณ์เสริม โดยตรงผลิตภัณฑ์ ประกอบ15M31410เทอร์มินอลบล็อคชนิดยึดอยู่กับที่ชุดสกรู5มีจำหน่ายมีจำหน่ายล้มเหลว2.11.25สีดำ-