(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเลย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากลวดตะกั่ว,ปราศจากแคดเมียม
[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากลวดตะกั่ว,ปราศจากแคดเมียม
· เรามีเทอร์มินอลแบบบัดกรี และเทอร์มินอลแบบแผ่นวงจรพิมพ์
· อุปกรณ์ LED มาตรฐาน (เทอร์มินอลแบบบัดกรี) แสดงผลการทำงานด้วยความสว่างสูงแบบสองทิศทาง
· ไฟบอกสถานะของเครื่องจักร เป็นอุปกรณ์มาตราฐาน สำหรับตรวจสอบสถานะการทำงานของหน้าสัมผัส (เทอร์มินอลแบบบัดกรี)
· สามารถทำการตรวจสอบวงจรได้โดยไม่ทิ้งรอยกดบน ขดลวด, และมีรุ่นที่ติดตั้งก้านโยก สำหรับแยกแยะความแตกต่างของสีขดลวด AC และขดลวด DC ให้เลือกด้วย
· แผ่นเพลทมาร์คกิ้ง (สีเหลือง) เป็นอุปกรณ์มาตราฐาน
· สามารถถอดเปลี่ยนได้ และใช้สำหรับระบุตัวรีเลย์
·คะแนนการ หน้าสัมผัส สูงสุดคือ:รุ่น RU2:10 A, รุ่น RU4:6 A, รุ่น RU42:3 อ.
· สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยของอุปกรณ์และและวัสดุไฟฟ้าของญี่ปุ่น
· ผ่านการรับรองจาก UL, CSA, c-UL และเป็นไปตามข้อกำหนดของ EN
·ทะเบียนเรือของ Lloyd ได้รับการรับรอง
รหัสสินค้า |
---|
RU4S-NF-A220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | รูปทรงเทอร์มินอล | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC) (ก) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ความต้านทานหน้าสัมผัส | ใช้งานเวลา (นางสาว) | เวลาปล่อย (นางสาว) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (MΩ) | อุณหภูมิใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.34 ฿ 115.55 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 4c | NA | ตะกั่วบัดกรี | 6 | 220 | - | 41.4 | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | เดียว | - | 2- ขั้ว | 10 |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CSA | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 21 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 27.5 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RU4S-NF-A220 ในชุด RU Series ชุดรีเลย์ยูนิเวอร์ซัล
รหัสสินค้า |
---|
RU2S-A220 |
RU2S-A24 |
RU2S-C-A100 |
RU4S-NF-A24 |
RU4S-NF-D110 |
RU4S-NF-D24 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | รูปทรงเทอร์มินอล | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC) (ก) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ความต้านทานหน้าสัมผัส | ใช้งานเวลา (นางสาว) | เวลาปล่อย (นางสาว) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (MΩ) | อุณหภูมิใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.67 | 10 ชิ้น | 4 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | รีเลย์ | ตะกั่วบัดกรี | 10 | - | 220-240 | 41.4 | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | เดียว | Ag อัลลอย | 2- ขั้ว | 10 | ||
฿ 167.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | สำหรับสัญญาณ | 2c | รีเลย์ | ตะกั่วบัดกรี | 10 | - | 24 | 41.4 | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | เดียว | Ag อัลลอย | 2- ขั้ว | 10 | ||
฿ 166.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สำหรับสัญญาณ | 2c | NA | ตะกั่วบัดกรี | 10 | - | 100-110 | 41.4 | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | เดียว | Ag อัลลอย | 2- ขั้ว | 100 | ||
฿ 173.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 4c | NA | ตะกั่วบัดกรี | 6 | 24 | - | 41.4 | - | - | เดียว | - | - | 10 | ||
฿ 173.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | 10 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 4c | NA | ตะกั่วบัดกรี | 10 | 110 | - | 41.4 | แบบหล่อ มาตรฐาน | × | เดียว | AuAg/ag | 4- ขั้ว | 10 | ||
฿ 173.34 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 4c | NA | ตะกั่วบัดกรี | 6 | 24 | - | 41.4 | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | เดียว | - | 4- ขั้ว | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง