1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เขียนโปรแกรมพกพา ซีรีส์ MELSEC-F

OPTION/ACCESSORIES

อุปกรณ์เขียนโปรแกรมพกพา ซีรีส์ MELSEC-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,552.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เขียนโปรแกรมขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· สามารถสร้างโปรแกรมในรูปแบบรายการได้
· จัดเก็บโปรแกรมได้มากถึง 15 โปรแกรม
· ตรวจสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์ของบล็อคพิเศษ
· มีฟังก์ชั่นวินิจฉัยความผิดปกติและฟังก์ชั่นทดสอบ เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา
· สามารถสลับการแสดงเมนูไปมาระหว่างภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และจีน (ตัวย่อ)
[การใช้งาน]
· การเขียนโปรแกรมการจัดลำดับ การตรวจสอบติดตามอุปกรณ์

คุณสมบัติของอุปกรณ์เขียนโปรแกรมขนาดพกพา FX-30P

1: กะทัดรัด น้ำหนักเบา และคุ้มค่า
2: หน้าจอคริสตัลเหลวขนาดใหญ่ความคมชัดสูง (21 ตัวอักษร × 8 บรรทัด)
3: การเขียนโปรแกรมในรูปแบบรายการ
4: การตรวจสอบอุปกรณ์ซีเควนเซอร์
5: การตรวจสอบติดตามหน่วยความจำบัฟเฟอร์สำหรับบล็อคพิเศษ
6: ติดตั้งฟังก์ชั่นการวินิจฉัยและทดสอบความผิดปกติเพื่อการบำรุงรักษาและการดีบักที่ง่ายดาย
7: สามารถถ่ายโอนโปรแกรมระหว่าง FX-30P และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้

  • *รองรับเฉพาะ GX Developer เวอร์ชั่น 8.72A หรือใหม่กว่า FX-30P เวอร์ชั่น 1.10 หรือใหม่กว่า GX Works2 เวอร์ชั่น 1.91 หรือใหม่กว่า และ FX30P เวอร์ชั่น 1.50 หรือใหม่กว่า

ฟังก์ชั่นของอุปกรณ์เขียนโปรแกรมพกพา FX-30P

รายการฟังก์ชั่น
ฟังก์ชั่นเขียนโปรแกรมการอ่าน การเขียน การแทรก การลบ การตรวจสอบอุปกรณ์ การทดสอบ การตรวจสอบโปรแกรม ฯลฯ ในรูปแบบรายการ
ความสามารถในการแสดงผล21 ตัวอักษร × 8 บรรทัด (มีไฟส่องสว่างด้านหลัง)
วิธีแก้ไขโปรแกรมแก้ไขโปรแกรมโดยตรงในหน่วยความจำซีเควนเซอร์ หรืออ่านโปรแกรมในหน่วยความจำในตัวของ FX-30P เพื่อแก้ไขแบบออฟไลน์
ฟังก์ชั่นการเก็บรักษาโปรแกรมโปรแกรมจะถูกเก็บไว้ใน RAM ในตัวโดยใช้แบตเตอรี่ (อายุการใช้งาน: ประมาณ 5 ปีที่อุณหภูมิแวดล้อม 25°C) สามารถเก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยความจำแฟลชในตัวได้สูงสุด 15 โปรแกรม
หน่วยความจำโปรแกรม
ความจุ
RAM ในตัว: สูงสุด 64,000 ขั้นตอน
* เก็บไว้ในแรมโดยใช้แบตเตอรี่ (ประมาณ 5 ปีที่อุณหภูมิแวดล้อม 25°C)
หน่วยความจำแฟลชในตัว: บันทึกได้ถึง 15 โปรแกรม
จำนวนการเขียนที่อนุญาต: 100,000 ครั้ง
ข้อมูลที่เก็บไว้ใน FX-30P
การตั้งค่าภาษาที่แสดง (ญี่ปุ่น/อังกฤษ/จีน), ความคมชัด, ระดับเสียงออด
การปรับความสว่าง, โปรแกรมรักษาหน้าจอ, ปุ่มป้องกัน HPP (บันทึกไว้ในหน่วยความจำแฟลช)
ซีเควนเซอร์ที่รองรับซีรีส์ FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NC, FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC มีสายเชื่อมต่อสำหรับซีเควนเซอร์ในรายการ (FX-20P-CAB0) ให้ในชุด
ต้องใช้สายเคเบิลเสริม FX-20P-CAB (1.5 ม.) เพื่อเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ FX1, FX2 หรือ FX2C
อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ FX-20P-CAB0 (1.5 ม.)

การกำหนดค่าระบบ

ภาพการกำหนดค่าระบบ

ภาพการกำหนดค่าระบบ

การอัปเดตเวอร์ชัน

คุณสามารถอัปเดต FX-30P เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้โดยดาวน์โหลด "ชุดเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ FX-30P" จากเว็บไซต์ FA ของ Mitsubishi Electric ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รหัสสินค้า
FX-30P SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,552.00

฿ 9,033.76

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีส์ที่ใช้งานได้ FX3UC / FX1N / FX3G / FX2N / FX3U / FX1NC / FX2NC / FX1S ขนาดโปรแกรม(ขั้น K) 64 บันทึก อุปกรณ์เขียนโปรแกรมพกพา (HPP) แสดงตัวอักษรได้ 21 ตัว 8 บรรทัด เพื่อให้มองเห็นและทำงานได้ดีขึ้น รองรับได้สูงสุด 15 โปรแกรม (สูงสุด 7 รายการหากโปรแกรมมีเกิน 32,000 ขั้นตอน) ใช้งานได้กับรายการในซีรีส์ FX ทั้งหมด ภาษาของเมนูสามารถเปลี่ยนได้ระหว่างภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และจีน (ตัวย่อ) รองรับการตรวจสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์บล็อคพิเศษ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX-30P ในชุด อุปกรณ์เขียนโปรแกรมพกพา ซีรีส์ MELSEC-F