(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบสยูนิตต่อขยาย QA สำหรับซีรีส์ MELSEC-Q อเนกประสงค์
รูปภาพ QA65B
จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี | 5 | |
---|---|---|
ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อ | สามารถขยายและเชื่อมต่อได้ | |
ยูนิตที่ใช้งานได้ | ยูนิตซีรีส์ MELSEC-A | |
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ | ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-A | |
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.12 A | |
ขนาดรูติดตั้ง | รูสกรู M5 หรือรู ⌀5.5 (สำหรับสกรู M5) | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 250 mm |
ความกว้าง (W) | 352 mm | |
ความลึก (D) | 46.6 mm | |
น้ำหนัก | 1.60 กก. | |
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | — |
รหัสสินค้า |
---|
QA65B |
QA68B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหน่วย Input/Output พร้อมกับ (หน่วย) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,593.00 ฿ 5,576.16 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | จะต้องติดตั้งยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ AnS 5 สล็อต สำหรับอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ AnS | ||
฿ 16,053.33 ฿ 10,702.76 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 8 | จะต้องติดตั้งยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ AnS 8 สล็อต สำหรับอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ AnS |
กำลังโหลด …
ตัวแทน มาตรฐาน | UL/CE | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | Q (โหมด Q) | ความเป็นไปได้สำหรับการขยายและ การเชื่อมต่อสายไฟ | ใช้ได้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง