1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q (ประเภทการตรวจจับเวลาที่เหลืออยู่)

PLC(CPU UNIT)

ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q (ประเภทการตรวจจับเวลาที่เหลืออยู่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,982.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายประเภทการตรวจจับเวลาที่เหลืออยู่ สำหรับรุ่น MELSEC-Q ที่ใช้งานได้หลากหลาย

รายละเอียดจำเพาะ ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q (ประเภทการตรวจจับเวลาที่เหลืออยู่)

รูปภาพของยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q (ประเภทการตรวจจับเวลาที่เหลืออยู่)

รูปภาพของยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q (ประเภทการตรวจจับเวลาที่เหลืออยู่)

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ

ตำแหน่ง การติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรองร่อง ติดตั้งสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
ชุดฐาน PLC รองรับการใช้งานQ3□B, Q3□DB, Q6□B
แรงดันไฟเลี้ยง อินพุต100 ถึง 240 V AC (-15% ถึง +10%)
ความถี่อินพุต50/60 Hz ±5%
ตัวประกอบความเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าอินพุตภายใน 5%
ป้อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุดที่ชัดเจน130 V A
กระแสพุ่งเข้าภายใน 20 A, 8 ms
พิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต5 V DC6 A
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน5 V DC6.6 A หรือมากกว่า
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน5 V DC5.5 ถึง 6.5 V
ประสิทธิภาพ70% หรือสูงกว่า
ระยะเวลาไฟตกชั่วขณะที่รับได้ภายใน 20 ms
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุตทั้งหมด / LG ทันที และเอาท์พุตทั้งหมด / FG ทั้งหมด 2,300 V AC / 1 นาที (ระดับความสูง 0 ถึง 2,000 ม.)
ความต้านทานของฉนวนระหว่างอินพุตทั้งหมด / LG ในครั้งเดียวและเอาท์พุตทั้งหมด / FG ในครั้งเดียว, ระหว่างอินพุตทั้งหมดภายในครั้งเดียวและ LG, ระหว่างเอาท์พุตทั้งหมดและ FG: 10 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC บนตัวทดสอบความต้านทานของฉนวน
ตัวบ่งชี้การทำงานLED แสดงสถานะ (POWER LED, LIFE LED)
ฟิวส์แบบติดตั้งมาในตัว (ผู้ใช้เปลี่ยนไม่ได้)
ส่วนหน้าสัมผัสเอาท์พุตการใช้งานหน้าสัมผัส ERR, หน้าสัมผัส LIFE OUT
พิกัดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า เปิด/ปิด24 V DC, 0.5 A
โหลดการสลับขั้นต่ำ5 V DC 1 mA
เวลาตอบสนองOFF→ON10 ms หรือต่ำกว่า
ON→OFF12 ms หรือน้อยกว่า
อายุการใช้งานเชิงกล20 ล้านครั้งหรือสูงกว่า
คุณสมบัติทางไฟฟ้าพิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า เปิด/ปิด: 100,000 ครั้งหรือสูงกว่า
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากN/A
ฟิวส์N/A
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกเทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรู (สกรู M3.5)
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)55.2 mm
ความลึก (D)90 mm
น้ำหนัก0.45 กก.
รหัสสินค้า
Q61P-D SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,982.00

฿ 5,984.27

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีส์ที่ใช้งานได้ Q (โหมด Q) ตัวแทน มาตรฐาน UL/CE แรงดันขาเข้า 100 V AC ถึง 240 V
แรงดัน Output ออก / ความจุ เอาต์พุต DC5V/6A รุ่น รองรับการใช้งาน Q3□B/Q3□DB/Q6□B บันทึก ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่สามารถใช้ได้กับพาวเวอร์ซัพพลายอินพุต 100 ถึง 240 VAC โดยปกติสามารถตรวจสอบอายุการใช้งานที่เหลือได้ผ่านไฟ LED หรือคุณสามารถรับข้อมูลเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ภายนอกได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q61P-D ในชุด ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q (ประเภทการตรวจจับเวลาที่เหลืออยู่)