(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดฐาน PLC ขยายชนิดปกติสำหรับซีรี่ส์ MELSEC-Q เอนกประสงค์
รูปภาพ Q63B
จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี | 3 | |
---|---|---|
ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อ | สามารถขยายและเชื่อมต่อได้ | |
ยูนิตที่ใช้งานได้ | ชุดซีรีส์ MELSEC-Q | |
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ | ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q | |
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.11 A | |
ขนาดรูติดตั้ง | รูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (สำหรับสกรู M4) | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm |
ความกว้าง (W) | 189 mm | |
ความลึก (D) | 44.1 mm | |
น้ำหนัก | 0.23 กก. | |
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | Q6DIN3 (แยกจำหน่าย) |
รหัสสินค้า |
---|
Q63B |
Q65B |
Q68B |
Q612B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหน่วย Input/Output พร้อมกับ (หน่วย) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,928.00 ฿ 4,224.28 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | เบสยูนิตต่อขยาย 3 สล็อต (ต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลาย) | ||
฿ 5,133.00 ฿ 4,400.01 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | เบสยูนิตต่อขยาย 5 สล็อต (ต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลาย) | ||
฿ 7,187.00 ฿ 6,159.98 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | เบสยูนิตต่อขยาย 8 สล็อต (ต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลาย) | ||
฿ 8,932.00 ฿ 5,954.07 | INVERTEROPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | เบสยูนิตต่อขยาย 12 สล็อต (ต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลาย) |
กำลังโหลด …
ตัวแทน มาตรฐาน | UL/CE | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | Q (โหมด Q) | ความเป็นไปได้สำหรับการขยายและ การเชื่อมต่อสายไฟ | ใช้ได้ |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหวที่ใช้งานได้ | Q173/Q172 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง