1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ CP30-BA (รหัสสินค้า)

CIRCUITPROTECTOR

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ CP30-BA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 732.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้สำหรับการป้องกันฮีตเตอร์, มอเตอร์, โซลินอยด์วาล์ว, หม้อแปลง, วงจรอิเล็กทรอนิกส์, ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิดและปิดด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว ดังนั้นการตรวจสอบเทอร์มินอลจะทำได้ง่ายในระหว่างการขนส่งแผงควบคุมและการตรวจสอบ
· สัญลักษณ์สายยางมาร์คเกอร์สายไฟไม่ได้ถูกซ่อนไว้แม้ในขณะที่ฝาครอบเทอร์มินอลปิดอยู่ ทำให้สามารถตรวจสอบด้วยภาพได้อย่างรวดเร็ว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่สำหรับวงจรอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ในอุปกรณ์และแผงอุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ

คุณสมบัติของรุ่น CP30-BA

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าคืออะไร

  • ส่วนใหญ่ใช้เพื่อป้องกันวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าต่ำ เครื่องทำความร้อน มอเตอร์ โซลินอยด์วาล์ว หม้อแปลง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ไม่สามารถป้องกันด้วยเบรกเกอร์ MCCB ได้
  • ประหยัดพื้นที่สำหรับวงจรควบคุมต่าง ๆ ในอุปกรณ์และแผงควบคุม ฯลฯ

คุณสมบัติ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า

ฝาครอบขั้วต่อขนาดเล็กแบบเปิด/ปิดเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน

ฝาครอบขั้วต่อขนาดเล็กแบบเปิด/ปิดเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน

ฝาครอบขั้วต่อขนาดเล็กแบบเปิด/ปิด + ปลอกฉนวนสำหรับทำเครื่องหมายสายไฟช่วยป้องกันการสัมผัสถูกนิ้วได้ดี (รองรับ IP20 จากทิศทางด้านหน้า [ผ่านการรับรองจาก TÜV]) เพิ่มการป้องกันนิ้วจากทิศทางการเสียบสายไฟ

ฝาครอบขั้วต่อขนาดเล็กแบบเปิด/ปิด + ปลอกฉนวนสำหรับทำเครื่องหมายสายไฟช่วยป้องกันการสัมผัสถูกนิ้วได้ดี (รองรับ IP20 จากทิศทางด้านหน้า [ผ่านการรับรองจาก TÜV]) เพิ่มการป้องกันนิ้วจากทิศทางการเสียบสายไฟ

สามารถเปิดและปิดได้ในขั้นตอนเดียว ทำให้การตรวจสอบขั้วต่อง่ายเมื่อทำการจัดส่งแผงหรือตรวจสอบในเบื้องต้น ง่ายต่อการตรวจสอบขั้วต่อระหว่างทำงานซ่อมบำรุง

สามารถเปิดและปิดได้ในขั้นตอนเดียว ทำให้การตรวจสอบขั้วต่อง่ายเมื่อทำการจัดส่งแผงหรือตรวจสอบในเบื้องต้น
ง่ายต่อการตรวจสอบเทอร์มินอลระหว่าง งานซ่อมบำรุง

มองเห็นปลอกฉนวนสำหรับทำเครื่องหมายสายไฟได้ชัดเจนแม้ว่าฝาครอบขั้วต่อจะปิดอยู่ จึงตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

มองเห็นปลอกฉนวนสำหรับทำเครื่องหมายสายไฟได้ชัดเจนแม้ว่าฝาครอบขั้วต่อจะปิดอยู่ จึงตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

การวัดความเป็นฉนวนไฟฟ้าและการตรวจสอบการให้พลังงานสามารถทำได้แม้ในขณะที่ฝาครอบขั้วต่อปิดอยู่

การวัดความเป็นฉนวนไฟฟ้าและการตรวจสอบการให้พลังงานสามารถทำได้แม้ในขณะที่ฝาครอบขั้วต่อปิดอยู่

ชนิดใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง

ชนิดใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง ใช้ได้กับวงจรไฟฟ้าไม่เกิน 250 V AC และ 65 V DC

ประหยัดพื้นที่

  • กะทัดรัด ด้วยความกว้างเพียง 17.5 มม. ต่อขั้ว
  • ช่วย ประหยัดพื้นที่ อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ในปริมาณมาก

รายละเอียดจำเพาะของรุ่น CP30-BA

รุ่นCP30-BA
จำนวนขั้ว123
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน (A)0.1 0.25 0.3 0.5 1 2 3 5 7 10 15 20 30
มีค่าพิกัด
กำลังตัด
กระแสไฟฟ้า



(kA)
UL 1077
CSA C22.2
หมายเลข 235
พิกัดแรงดันไฟฟ้าV AC250
V AC65125
AC2.5 kA ที่ 250 V
DC2.5 kA ที่ 65 V2.5 kA ที่ 125 V
IEC 60934
EN 60934
GB 17701 (*3)
(Icn)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน
Ui V
250
AC2.5 kA ที่ 230 V
DC2.5 kA ที่ 60 V2.5 kA ที่ 120 V
JIS C 4610
(Icn)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน
Ui V
250
AC2.5 kA ที่ 230 V
DC2.5 kA ที่ 60 V2.5 kA ที่ 120 V
IEC 60947-2
EN 60947-2
JIS C 8201-2-1
Ann.1(Icu/Ics)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน
Ui V
250
AC2.5/2.5 kA ที่ 230 V
DC 2.5/2.5 kA ที่ 120 V
การใช้งานทั่วไปด้วย AC/DCการใช้งานทั่วไป- (*1)
ลักษณะการดำเนินงานแบบทันที (I); แบบความเร็วปานกลาง (M), (MD); แบบความเร็วต่ำ (S),
(SD); แบบความเร็วสูง (F) (*2)
อุปกรณ์ มาตรฐานเครื่องมือติดตั้งราง IEC 35 มม.

(*1) สินค้า 3 ขั้ว สำหรับใช้ไฟฟ้ากระแสสลับโดยเฉพาะ
(*2) โปรดสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการทำงานสำหรับแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบทันที (I); แบบความเร็วปานกลาง (M), (MD); แบบความเร็วต่ำ (S), (SD); และแบบความเร็วสูง (F)
(*3) CP30-BA เท่านั้น

รหัสสินค้า
CP30-BA 2P 21-M 10A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC
(kA)
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC จำนวนขั้ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน สถานะ เอาต์พุต คำเตือน มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความล่าช้าเฉื่อยรวม วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สเปค วงจรภายใน P1 สเปค วงจรภายใน P2 สเปค วงจรภายใน P3 จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 120 V DC
(kA)
จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 230 V AC
(kA)
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 65 V DC
(kA)
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 125 V DC
(kA)

฿ 2,148.00

฿ 1,611.21

CIRCUITPROTECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --มี2- ขั้วAC 250 V / 125 V DC10ความเร็วปานกลางNAPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA35×สกรูรูปทรงอนุกรมสวิตช์รองรับแบบอนุกรม (สำหรับไมโครโหลด)----2.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC(kA) 2.5 kA ขั้วกระแสไฟฟ้า NA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 73
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 65

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP30-BA 2P 21-M 10A ในชุด อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ CP30-BA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CP30-BA 1P 1-F 10A
CP30-BA 1P 1-F 15A
CP30-BA 1P 1-F 1A
CP30-BA 2P 21-M 1A
CP30-BA 2P 21-M 20A
CP30-BA 2P 21-M 2A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC
(kA)
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC จำนวนขั้ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน สถานะ เอาต์พุต คำเตือน มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความล่าช้าเฉื่อยรวม วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สเปค วงจรภายใน P1 สเปค วงจรภายใน P2 สเปค วงจรภายใน P3 จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 120 V DC
(kA)
จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 230 V AC
(kA)
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 65 V DC
(kA)
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 125 V DC
(kA)

฿ 775.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --มี1- ขั้ว65 V DC / AC 250 V10ความเร็วสูงNAPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA17.5×สกรูรูปทรงอนุกรม----2.5-

฿ 775.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --มี1- ขั้ว65 V DC / AC 250 V15ความเร็วสูงNAPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA17.5×สกรูรูปทรงอนุกรม----2.5-

฿ 775.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --มี1- ขั้ว65 V DC / AC 250 V1ความเร็วสูงNAPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA17.5×สกรูรูปทรงอนุกรม----2.5-

฿ 2,148.00

1 ชิ้น 56 วัน --มี2- ขั้ว125 V DC / AC 250 V1ความเร็วปานกลางNAPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA35×สกรูรูปทรงอนุกรมสวิตช์รองรับแบบอนุกรม (สำหรับไมโครโหลด)----2.5

฿ 2,148.00

1 ชิ้น 56 วัน --มี2- ขั้ว125 V DC / AC 250 V20ความเร็วปานกลางNAPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA35×สกรูรูปทรงอนุกรมสวิตช์รองรับแบบอนุกรม (สำหรับไมโครโหลด)----2.5

฿ 2,148.00

1 ชิ้น 56 วัน --มี2- ขั้ว125 V DC / AC 250 V2ความเร็วปานกลางNAPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA35×สกรูรูปทรงอนุกรมสวิตช์รองรับแบบอนุกรม (สำหรับไมโครโหลด)----2.5