1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบสยูนิตพื้นฐาน ซีรีส์ MELSEC-Q (สำหรับแหล่งจ่ายไฟที่ซ้ำกัน)

PLC(CPUUNIT)

เบสยูนิตพื้นฐาน ซีรีส์ MELSEC-Q (สำหรับแหล่งจ่ายไฟที่ซ้ำกัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,578.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

เบสยูนิตต่อขยายสำหรับแหล่งจ่ายไฟที่ซ้ำกัน สำหรับซีรีส์ MELSEC-Q อเนกประสงค์

รายละเอียดจำเพาะของซีรีส์เบสยูนิตพื้นฐาน (สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายแบบซ้ำซ้อน)

รูปภาพของเบสยูนิตพื้นฐาน ซีรีส์ MELSEC-Q (สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายแบบซ้ำซ้อน)

รูปภาพของเบสยูนิตพื้นฐาน ซีรีส์ MELSEC-Q (สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายแบบซ้ำซ้อน)

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ

จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี8
ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อสามารถขยายและเชื่อมต่อได้
ยูนิตที่ใช้งานได้ชุดซีรีส์ MELSEC-Q
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย × 2
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.12 A
ขนาดรูติดตั้งรูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (สำหรับสกรู M4)
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)439 mm
ความลึก (D)44.1 mm
น้ำหนัก0.49 กก.
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)Q6DIN1 (แยกจำหน่าย)
รหัสสินค้า
Q68RB SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,578.00

฿ 9,719.15

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนหน่วย Input/Output พร้อมกับ(หน่วย) 8 ตัวแทน มาตรฐาน CE ซีรีส์ที่ใช้งานได้ Q (โหมด Q)
ความเป็นไปได้สำหรับการขยายและ การเชื่อมต่อสายไฟ ใช้ได้ บันทึก รวมพาวเวอร์ซัพพลายแบบดูเพล็กซ์ 2 ยูนิต เพื่อสร้างระบบพาวเวอร์ซัพพลาย แบบดูเพล็กซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q68RB ในชุด เบสยูนิตพื้นฐาน ซีรีส์ MELSEC-Q (สำหรับแหล่งจ่ายไฟที่ซ้ำกัน)