1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MELSEC-Q อินพุต/เอาต์พุตยูนิตแบบอนาล็อก (รหัสสินค้า)

PLC(EXPANSIONUNIT)

MELSEC-Q อินพุต/เอาต์พุตยูนิตแบบอนาล็อก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,382.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

เป็นได้ทั้ง อินพุตและเอาต์พุตแบบอนาล็อก
[คุณสมบัติ]
· PLC (อินพุต/เอาต์พุตยูนิต) ที่สามารถรับแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า Input/Output
· อินพุตแบบอนาล็อก: 4 ช่อง
· เอาต์พุตแบบอนาล็อก: 2 ช่อง
· แผงขั้วต่อแบบ 18 จุด
· ฟังก์ชั่น Logging
[การใช้งาน]
· สำหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นค่าดิจิตอลและค่าดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อก

สเปค Q64AD2DA

ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก MELSEC-Q: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ Q64AD2DA

ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก MELSEC-Q: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งเชิงมิติ Q64AD2DA หน่วย: มม.

มาตรฐานที่รองรับ:
UL/cUL, CE (EMC), KC, LR, NK, DNV, GL, ABS, RINA, BV, KR, ANSI/ISA-12.12.01

ข้อมูล สเปค อินพุต

จำนวนจุดอินพุตอนาล็อก4 (4 ช่อง)
อินพุต อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า-10 ถึง +10 V DC (ความต้านทานอินพุต: 1 MΩ)
กระแสไฟฟ้า0 ถึง 20 mA DC (ความต้านทานอินพุต: 250 Ω)
เอาต์พุต ดิจิตอลโหมดความละเอียดปกติ: -96 ถึง +4,095, -4,096 ถึง +4,095, -1,096 ถึง +4,595
โหมดความละเอียดสูง: -384 ถึง +16,383, -288 ถึง +12,287, -16,384 ถึง +16,383, -3,288 ถึง +13,787
ลักษณะอินพุต/เอาท์พุต, ความละเอียดช่วงอินพุตค่าเอาท์พุตดิจิตอล (ความละเอียดสูงสุด)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต0 ถึง 10 Vโหมดความละเอียดปกติ: 0 ถึง 4,000 (2.5 mV)
โหมดความละเอียดสูง: 0 ถึง 16,000 (0.625 mV)
0 ถึง 5 Vโหมดความละเอียดปกติ: 0 ถึง 4,000 (1.25 mV)
โหมดความละเอียดสูง: 0 ถึง 12,000 (0.416 mV)
1 ถึง 5 Vโหมดความละเอียดปกติ: 0 ถึง 4,000 (1.0 mV)
โหมดความละเอียดสูง: 0 ถึง 12,000 (0.333 mV)
1 ถึง 5 V
(โหมดการขยาย)
โหมดความละเอียดปกติ: -1,000 ถึง 4,500 (1.0 mV)
โหมดความละเอียดสูง: -3,000 ถึง 13,500 (0.333 mV)
-10 ถึง 10 Vโหมดความละเอียดปกติ: -4,000 ถึง 4,000 (2.5 mV)
โหมดความละเอียดสูง: -16,000 ถึง 16,000 (0.625 mV)
อินพุตกระแสไฟฟ้า0 ถึง 20 mAโหมดความละเอียดปกติ: 0 ถึง 4,000 (5µA)
โหมดความละเอียดสูง: 0 ถึง 12,000 (1.66µA)
4 ถึง 20 mAโหมดความละเอียดปกติ: 0 ถึง 4,000 (4µA)
โหมดความละเอียดสูง: 0 ถึง 12,000 (1.33µA)
4 ถึง 20 mA
(โหมดการขยาย)
โหมดความละเอียดปกติ: -1,000 ถึง 4,500 (4µA)
โหมดความละเอียดสูง: -3,000 ถึง 13,500 (1.33µA)
ความแม่นยำ (โดยคำนึงถึงค่าเอาท์พุตดิจิตอลสูงสุด)อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C±0.1%
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55 °C±0.4%
อัตราการแปลง A/D500µs/ช่อง
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์แรงดันไฟฟ้า±15 V
กระแสไฟฟ้า±30 mA

รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต

จำนวนจุดเอาท์พุตอนาล็อก2 (2 ช่อง)
อินพุตดิจิตอลโหมดความละเอียดปกติ: -96 ถึง +4,095, -4,096 ถึง +4,095
โหมดความละเอียดสูง: -288 ถึง +12,287, -16,384 ถึง +16,383
เอาต์พุต อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า-10 ถึง +10 V DC (ความต้านทานโหลดไฟฟ้าภายนอก: 1 MΩ)
กระแสไฟฟ้า0 ถึง 20 mA DC (ความต้านทานโหลดภายนอก: 600Ω)
ลักษณะอินพุต/เอาท์พุต, ความละเอียดช่วง Outputค่าอินพุตดิจิตอล (ความละเอียดสูงสุด)
แรงดัน เอาต์พุต0 ถึง 5 Vโหมดความละเอียดปกติ: 0 ถึง 4,000 (1.25 mV)
โหมดความละเอียดสูง: 0 ถึง 12,000 (0.416 mV)
1 ถึง 5 Vโหมดความละเอียดปกติ: 0 ถึง 4,000 (1.0 mV)
โหมดความละเอียดสูง: 0 ถึง 12,000 (0.333 mV)
-10 ถึง 10 Vโหมดความละเอียดปกติ: -4,000 ถึง 4,000 (2.5 mV)
โหมดความละเอียดสูง: -16,000 ถึง 16,000 (0.625 mV)
กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต0 ถึง 20 mAโหมดความละเอียดปกติ: 0 ถึง 4,000 (5µA)
โหมดความละเอียดสูง: 0 ถึง 12,000 (1.66µA)
4 ถึง 20 mAโหมดความละเอียดปกติ: 0 ถึง 4,000 (4µA)
โหมดความละเอียดสูง: 0 ถึง 12,000 (1.33µA)
ความแม่นยำ (โดยคำนึงถึงค่าเอาท์พุตอนาล็อกสูงสุด)อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C±0.1%
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55 °C±0.3%
ความเร็วในการแปลง D/A500µs/ช่อง
Output สูงสุดแบบสัมบูรณ์แรงดันไฟฟ้า±12 V
กระแสไฟฟ้า21 mA
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า Output

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

วิธีการฉนวนระหว่างขั้วต่ออินพุต/เอาท์พุตและพาวเวอร์ซัพพลายซีเควนเซอร์: ฉนวน Opto-Isolator
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างเทอร์มินอลอินพุต/เอาต์พุตและพาวเวอร์ซัพพลายซีเควนเซอร์: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานของฉนวนระหว่างขั้วต่ออินพุต/เอาท์พุตและพาวเวอร์ซัพพลายซีเควนเซอร์: 20 mΩ ขึ้นไป ที่ 500 V DC
แหล่งพาวเวอร์ซัพพลายภายนอกแรงดันไฟฟ้า24 V DC (+15/-15%, การกระเพื่อม, ไฟกระชาก 500 mVp-p หรือต่ำกว่า)
กระแสไฟฟ้า0.19 A (กระแสพุ่งเข้า: 2.5 A, 150 μs หรือต่ำกว่า)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกส่วนการแปลง A/D ส่วนการแปลง D/A: ชุดขั้วต่อสกรู 18 จุด (สกรู M3)
แหล่งพาวเวอร์ซัพพลายภายนอก 24 V DC, การเชื่อมต่อสายไฟ FG: คอนเนคเตอร์พาวเวอร์ซัพพลายภายนอก
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน0.17 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)112 mm
น้ำหนัก0.23 กก.
รหัสสินค้า
Q64AD2DA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,382.00

฿ 14,922.08

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL รูปทรง เทอร์มินอล แผงขั้วต่อ 18 จุด ประเภทของหน่วย อินพุตและเอาท์พุตอนาล็อก
จำนวนช่องสัญญาณเข้า(CH) 4 จำนวนช่อง เอาต์พุต(CH) 2 ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต(V) DC -10 ถึง 10
ช่วงอินพุต กระแสไฟฟ้า(mA) DC 0 ถึง 20 เวลาแปลง A / D 500µs/1ch ช่วงแรงดัน เอาต์พุต DC -10 ถึง 10
ช่วง เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า DC 0 ถึง 20 เวลาแปลง D / A 500µs/1ch

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q64AD2DA ในชุด MELSEC-Q อินพุต/เอาต์พุตยูนิตแบบอนาล็อก