1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Q173D / Q172D อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ เซอร์โวหน่วยอินพุตสัญญาณภายนอก

INVERTEROPTION

Q173D / Q172D อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ เซอร์โวหน่วยอินพุตสัญญาณภายนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,023.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ชุดอินพุตสัญญาณภายนอกของเซอร์โวสำหรับแพลตฟอร์ม iQ ที่ รองรับการใช้งาน Q ซีรี่ส์ อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหว Q173D / Q172D

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตอินพุตสัญญาณภายนอกเซอร์โว

ลักษณะภายนอกของ Q172DLX

ลักษณะภายนอกของ Q172DLX

Drawing ระบุขนาดของ Q172DLX

Drawing ระบุขนาดของ Q172DLX

วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง

*1 20 มม. หรือสูงกว่าเมื่อติดตั้งสายเคเบิลต่อขยายโดยไม่ถอดยูนิตตัวข้างๆ
*ไม่สามารถติดตั้งรางปีกนก DIN Rail ได้

รายการสเปค
อินพุต LS ขีดจำกัดบน
อินพุต LS ขีดจำกัดล่าง
อินพุตสัญญาณหยุด
อินพุตสัญญาณสลับตำแหน่ง / ความเร็ว / Proximity DOG
จำนวนอินพุตสัญญาณควบคุมภายนอกเซอร์โว 32 จุดและ 8 แกน
วิธีการป้อนข้อมูลใช้คู่ Sink/Source (ฉนวน Opto-isolator)
พิกัดกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าอินพุต12 V DC / 2 mA, 24 V DC / 4 mA
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน10.2 ถึง 26.4 V DC (อัตราส่วนการกระเพื่อม 5% หรือต่ำกว่า)
กระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้า ON10 V DC หรือสูงกว่า / 2.0 mA หรือสูงกว่า
กระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้า OFF1.8 V DC หรือต่ำกว่า / 0.18 mA หรือต่ำกว่า
เวลาตอบสนองสำหรับขีดจำกัดบน LS / ขีดจำกัดล่าง LS ของสัญญาณหยุด1 ms (OFF > ON, ON > OFF)
สัญญาณสลับตำแหน่ง / ความเร็ว / Proximity DOG0.4 ms / 0.6 ms / 1 ms (OFF > ON, ON > OFF)
*เป็นพารามิเตอร์ที่เลือกได้ ค่าเริ่มต้นจะเป็น 0.4 ms
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด)
การใช้กระแสไฟฟ้า 5 V DC [A]0.06
น้ำหนัก (กก.)0.15
ขนาดภายนอก (มม.)98 (H) × 27.4 (W) × 90 (D)

*ไม่สามารถติตดั้งเข้าสล็อต CPU และสล็อต I/O 0 ถึง 2 ของยูนิตพื้นฐาน

รหัสสินค้า
Q172DLX SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24,023.00

฿ 16,016.13

INVERTEROPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค อินพุตสัญญาณภายนอกของเซอร์โว 8 แกน วิธีการป้อนข้อมูล ใช้คู่ Sink/Source (ฉนวน Photo Coupler)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q172DLX ในชุด Q173D / Q172D อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ เซอร์โวหน่วยอินพุตสัญญาณภายนอก