1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ【200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY ACCESSARY

สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,366.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ มี ทนความร้อน และ ทนสภาพอากาศ

[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับความสูงได้โดยเพิ่มทีละ 12.7 มม. โดยการรวมสเปเซอร์หลายตัว
·เหมาะสำหรับใช้ในแนวตั้งหรือแนวนอน
·สำหรับใช้กับวงดนตรีซุปเปอร์ รอกม้วนสายไฟ ทุกประเภท

รหัสสินค้า
SACS50-T100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,366.70

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

64 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิน ความยาวโดยรวม(mm) 52.8 ความกว้าง(mm) 29.5
สี สีดำ วัสดุ โพลีโพรพีลีน นท น ฝนและแดด ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนต่อสภาพอากาศ / สารเคมี / ความหน่วงไฟ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94HB